Wie wirken sich Ventilemissionen auf meine Nachhaltigkeitsziele aus?

Die Industriearmaturen in Ihrer Anlage sind wahrscheinlich die hauptsächliche Quelle für flüchtige Emissionen. Angesichts begrenzten Kapitals kann die Behebung tausender potenzieller Leckagepfade in Ihrer Anlage eine gewaltige Herausforderung darstellen. Jede einzelne von Ihnen durchgeführte Ventilaufrüstung bringt Sie jedoch einer nachhaltigeren Produktion näher.

Biggest Sources of Fugitive Emissions

Reduzierung von Ventilemissionen

Fallback image

Ventile sind wahrscheinlich die größte Quelle flüchtiger Emissionen in Ihrer Anlage, weshalb verständlicherweise ein Schwerpunkt auf die strengere Regulierung dieser Assetklasse gelegt wird. Die Geschwindigkeit und Komplexität von Regulierungsänderungen stellt jedoch eine große Herausforderung für Anlagenbetreiber dar.

 

Hier kann Emerson helfen. Unsere Experten wenden ihr tiefgreifendes Wissen über Regelungen und Anwendungen an, um komplette Ventillösungen anzubieten, die Ihnen dabei helfen, aktuelle und zukünftige Emissionsvorschriften für flüchtige Emissionen einzuhalten.

 

Emersons Portfolio an emissionsarmen Ventilen ist so konzipiert und getestet, dass alle möglichen Leckagepfade abgedeckt werden − von bewährten, patentierten Spindeldiebstahlsystemen bis hin zu hochintegrierten Verbindungen.

Reduzierung von Emissionen über Druckentlastungsventile

Direct Spring Valves

Direkt wirkende, federbelastete Ventile sind die am häufigsten verwendete Art von Druckentlastungsventilen, können jedoch aufgrund ihrer niedrigen Betriebsdruckgrenzen, der metallenen Sitze und der Auslegung mit Faltenbalg zur Druckentlastung beim Entlüften durch Fackeln oder in die Atmosphäre ein Emissionsproblem darstellen. 

 

Emerson bietet das breiteste Angebot an direkt wirkenden, federbelasteten Druckentlastungsventilen. Ventile mit Weichsitz wie die Crosby Baureihe J können Leckagen durch den Sitz verhindern. Hochleistungsprodukte wie die Baureihe 80s von Anderson Greenwood bieten eine unvergleichliche Sitzdichtheit und eine druckentlastete Option, die keinen empfindlichen Faltenbalg verwendet. Emerson bietet Konfigurationen für flüchtige Emissionen, die für API 526-Ventile sowie für thermische Entlastung geeignet sind. 

Reduzierung von Tankemissionen

Tank Blanketing

Schlechte Druck- und Vakuumregelung kann zu übermäßigem Verbrauch von Schutzgas, Produktverunreinigung, schlechter Systemeffizienz und übermäßigen Emissionen führen.

 

Emerson bietet das leistungsstärkste Portfolio an Druck- und Vakuumprodukten mit branchenführenden Lösungen sowie Kompetenz in Sachen Leistungsoptimierung. Wenn die richtigen Lösungen zur Anwendung kommen, kann die erforderliche Begasung reduziert werden. Die geringeren Emissionen zur Erzeugung von Schutzgas, die Reduzierung der diffusen Emissionen in die Atmosphäre und eine dichtere Druckregelung verbessern Umweltbilanz und Produktdurchsatz – und amortisieren so die Investition.

Wir machen es einfach, Emissionsursachen zu identifizieren – und mit unseren Lösungen abzustellen.

Fallback image
icon
Ingenieurtechnisches Know-how

Lassen Sie sich von Produktexperten bei der Auswahl, Dimensionierung und Konfiguration einer Lösung beraten, die den unteerschiedlichen Herausforderungen diffuser Emissionen gerecht wird.

icon
Breites Angebot an Ventiltechnologien

Greifen Sie zu auf die umfangreichste Palette an emissionsarmen Ventilausführungen, Dichtungssystemen, Automatisierung und mehr von einem einzigen vertrauenswürdigen Partner.

icon
Remote angebotene, verbundene und verwaltete Dienste

Erkennung von flüchtigen Emissionen und Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften zur Überwachung Ihrer Ventilpackung, Druckentlastungsventile und Kondensatabscheider.

icon
Umfassender Support vor Ort

Bewerten Sie das Risiko diffuser Emissionen und priorisieren Sie die Abhilfemaßnahmen für Ihren nächsten, ungeplanten oder geplanten Stillstand oder Turnaround mit Anlagenbegehung.

Webinare und Videos