Fallback image
Product Image

Fisher™ Typ ACE95 Tankbegasungsventil „Vapor Saver“

Das pilotgesteuerte Tankbegasungsventil Typ ACE95 wird zur präzisen Druckregelung in Niederdruck-Begasungssystemen verwendet. Die Einheit aus Edelstahl wird von einem sehr großen rollenden Membranaktuator betätigt und kann den Begasungsdruck mit einer einzigen Einstellschraube akkurat regeln.

CAD-Zeichnungen - und Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Voll ausgeglichener und reibungsfreier Steuerungstyp reduziert die Einlassdruckempfindlichkeit
  • Optionaler Einperldurchflussmesser (Rotameter)
  • Optionaler Einreihen-Verteilerblock (SAM)
  • Gewinkelte oder Inline-Gehäuseausführung
  • Unabhängig
  • Hohe Genauigkeit
  • Vakuumeinstellungen verfügbar
  • Optionale Edelstahlausführung