Durchgangsventile

Kugelventile regulieren den Durchfluss mittels einer linearen Bewegung. Ihr Ventilkörper ist als kugelförmiger Hohlraum ausgeführt.

Was ist ein Kugelventil?

Ein Kugelventil regelt den Flüssigkeits- oder Gasdurchfluss in einer Rohrleitung mithilfe einer linearen Bewegung, die ein Verschlusselement auf eine Sitzfläche drückt oder von ihr entfernt. Der Ventilkörper ist im Anschlussbereich als kugelförmiger Hohlraum ausgeführt und verfügt über einen oder mehrere Anschlüsse.

Kugelabperrventile eignen sich ideal zum Unterbrechen oder Freigeben eines Durchflusses durch Verschließen, während Kugelregelventile die Prozessdurchflussraten anpassen, um bessere Regelung auf der Grundlage verschiedener Parameter zu ermöglichen.

Kugelventil-Produkte