Fisher™ easy-e™ ET Regelventil
Hauptmerkmale
- ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verbessern die Spindelabdichtung, um den Verlust von Prozessmedien zu vermeiden. Diese Packungssysteme verfügen über eine vorgespannte PTFE- oder Graphit-ULF-Packung zur Reduzierung der Wartungsanforderungen der Packung.
- Kontrollierte Kompression der standardmäßigen Sitzausführung schützt die PTFE-Scheibe zwischen Metallsitz und Weichsitzhalter. Die ausgezeichnete Dichtheit des Abschlusses wird durch einen Stützring oder eine Federwirkung erreicht, der bzw. die die Ventilkegeldichtung gegen den Käfig drückt.
- Robuste Käfigführung stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.
- Verschleißfestigkeit der Standard-Innengarnitur aus gehärtetem Edelstahl bietet eine längere Lebensdauer.
- Die Ventile sind in Abmessungen gemäß EN/DIN-Normen verfügbar.
- Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle NACE-Hinweise auf NACE MR0175-2002. Optionale Werkstoffe sind erhältlich und entsprechen NACE MR0103 und NACE MR0175/ISO 15156.