Fallback image
Product Image

Fisher™ verbesserte ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme für Industriearmaturen

Die von Fisher™ verbesserten, vorgespannten ENVIRO-SEAL Packungssysteme bieten Spindelabdichtungsfunktionen und umfassen enviRO-SEAL, ENVIRO-SEAL IS (ISO-Seal) und ENVIRO-SEAL HS (HIGH-SEAL). Diese Systeme lassen sich einfach in Ihre vorhandenen Armaturen einbauen oder können zusammen mit neuen erworben werden. ENVIRO-SEAL Packungssysteme helfen, Ihren Prozess abzudichten, um wertvolle Prozessmedien zu sparen und die Umwelt vor Emissionen gefährlicher oder verunreinigender Medien zu schützen, um behördliche Bußgelder zu vermeiden und das Personal zu schützen. Die lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit dieser Systeme reduzieren auch Ihre Wartungskosten und Stillstandszeiten.

Hauptmerkmale

  • Reduzieren Sie Ihre CO2-Bilanz
  • Einhaltung des U.S. Clean Air Act – Die Abdichtungsfähigkeit der verbesserten ENVIRO-SEAL Packungssysteme von Fisher kann Emissionen von unter 100 ppmv (EPA-Maximalwert), 50 ppmv oder bis zu 1 ppmv senken. Die Packungssysteme bieten eine Wellendichtung, um den Verlust von Prozessflüssigkeit zu verhindern.
  • Verbesserte Lebensdauer - Die verbesserten ENVIRO-SEAL-Fisher™-Packungssysteme in Verbindung mit der sehr glatten Oberfläche des Schafts und der dynamischen Belastung sorgen für eine lange Lebensdauer bei sehr geringem Wartungsaufwand. Die Vorspannung bietet eine konstante Last über die gesamte Lebensdauer des Packungsmaterials. Dies hilft bei der signifikanten Reduzierung – und in vielen Anwendungen bei der Vermeidung – von Justierungs- und Wartungsarbeiten an der Stopfbuchse. Das installierte Packungssystem bietet eine Abdichtung, Führung und Lastübertragung.
  • Einfacher Einbau in vorhandene Armaturen – Alle zum Einbau der Systeme in vorhandene Armaturen benötigten Teile sind in einem praktischen Kit erhältlich.
  • Enhanced ENVIRO-SEAL-Systeme sind für aktuelle Dreh- und Hubregelventile von Fisher erhältlich und in allen Branchen anwendbar.