Fallback image
Product Image

Fisher™ Tankbegasungsregler der Serie T205

Die Tankbegasungsregler der Baureihe T205 sind direkt-betätigte und federbelastete Regler. Um zu verhindern, dass gelagerte Flüssigkeiten in die Atmosphäre verdampfen, erhält die Baureihe die T205 einen leichten Überdruck aufrecht. Das verringert die Entflammbarkeit von Flüssigkeiten und verhindert durch weniger Kontakt mit Luft, dass Produkte oxidieren oder verunreinigt werden.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Niederdruckeinstellung und schnelles Ansprechverhalten
  • Präzise Regelung und niedriger Schließdruck
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Einfacher Umbau zwischen Ausführungen
  • Variante mit arktistauglicher Konstruktion
  • FDA/USP-Zulassung Class VI/ADI-freie Konstruktion möglich