Fallback image
Product Image

Vanessa Serie 30 000 dreifach exzentrische Prozessklappen in Tieftemperaturausführung

Die Vanessa dreifach exzentrische Prozessklappe der Serie 30 000 in Tieftemperaturausführung ist eine praktisch wartungsfreie Armatur, deren Dichtigkeit, Betriebsfähigkeit und Betätigungsmoment bei Tieftemperaturen und starken Temperaturschwankungen unverändert bleiben.

Hauptmerkmale

  • Reibungsfreie Betätigung über den 90°-Drehwinkel sowie drehmomentabhängig wirkende metallische Abdichtung für beidseitig leckagefreien Abschluss gemäß ISO 5208, EN 12266-1 und API 598
  • Geschraubte Gehäusehalsverlängerung schützt die Packung vor Tieftemperaturen
  • Geschmiedeter, einteiliger metallischer Dichtring aus Nitronic® 50 für hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Beständigkeit im Tieftemperaturbereich
  • Top-Entry-Ausführung mit Schweißenden ermöglicht Zugang zum Inneren der Armatur ohne Ausbau aus der Rohrleitung
  • Wartungsfreier Sitz mit Aufpanzerung aus Stellite® 21
  • Robust und feuerbeständig durch ausschließlich metallische Komponenten
  • Flansche mit mechanisch bearbeiteten Mutterauflageflächen bieten höchste Zuverlässigkeit der Verbindung Rohrleitung/Flansch
  • Robuste einteilige Klappenwelle ermöglichen eine effiziente Drehmomentübertragung
  • Zweiteilige Stopfbuchse und Graphitpackung minimieren das Risiko von Emissionen in die Atmosphäre
  • Verbindung Welle/Klappenblatt mit Passfeder bietet höchste Festigkeit der Welle
  • Verschleißfeste, für hohe Druckbelastung ausgelegte Lager
  • Lagerschutzringe aus verstärktem Graphit verhindern Eindringen von Schmutz, dadurch konstantes Betätigungsmoment und hohe Zuverlässigkeit.