Fallback image
Product Image

Fisher™ V260 Stellventil

Das Fisher V260 ist ein Regelventil mit vollem Durchgang und durchweg mit Funktionen für Druck-, Durchfluss- und Prozessregelung versehen. Ein integraler, gebohrter Dämpfungseinsatz mindert Geräusche und Schwingungen bei Flüssigkeiten und Gasen mit hohen Druckdifferenzen. Die kerbverzahnte Verbindung zwischen Welle und Antrieb reduziert Bewegungsverlust.

Hauptmerkmale

  • Die kerbverzahnte Verbindung zwischen Kugel und Welle, Welle und Stellantrieb, die zweifache Lagerung und die Zapfenführung sorgen für eine bessere dynamische Regelung.
  • Für das Ventil V260A mit einstufiger Bauweise kann eine Geräuschminderung bis –20 dB A erzielt werden. Die zweistufige Bauweise ermöglicht eine Geräuschminderung bis –25 dBA.
  • Der geräuschmindernde Einsatz ist in den Sitzring integriert. Da der Sitzring an der Kugeloberfläche läuft und nicht am geräuschmindernden Einsatz, wird die Lebensdauer verlängert.
  • Werkstoffe gemäß NACE Standard MR0175-2002 erhältlich.
  • Ein oder mehrere selbsteinstellende, druckunterstützte Sitzringe bieten einen dichten Abschluss für langen, zuverlässigen Betrieb.
  • Die Kugelzapfen sind für schwierige Einsatzbedingungen ausgelegt, die eine lange Lebensdauer erfordern, und reduzieren die Wartungszeiten und -kosten.
  • Der geräuschmindernde Einsatz ist unter äußerst schwierigen Bedingungen über den gesamten Drehwinkel der Kugel aktiv oder es kann je nach Einsatzbedingungen ein geräuschmindernder Einsatz mit spezieller Kennlinie verwendet werden.