Fisher™ easy-e™ Stellventil für Tieftemperaturen
Hauptmerkmale
- ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verbessern die Spindelabdichtung, um den Verlust von Prozessmedien zu verhindern.
- Die Ausführung in Edelstahl, mit speziellen Dichtungen und mit einem verlängerten Oberteil wird den Anforderungen von Tieftemperaturen gerecht.
- Der Metallsitz wurde für dauerhaften, zuverlässigen und dichten Abschluss sowohl bei Umgebungs- als auch bei Tieftemperaturen entwickelt und hergestellt, ohne dass regelmäßiges Läppen erforderlich ist.
- Robuste Käfigführung der ET-C- und EWT-C-Ventile stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.
- Die druckentlastete Ausführung des Ventilkegels der ET-C- und EWT-C-Ventile ermöglicht die Verwendung kleinerer, kostengünstigerer Fisher Antriebe.
- Die Anforderungen von Anwendungen mit niedrigen Durchflüssen werden von herkömmlichen Innengarnituren mit eingeschränkter Kapazität oder von Micro-Form, Micro-Flute oder Micro-Flow Ventilkegeln abgedeckt.