Tartarini NG PRMS Station Controller Typ RAF
Der RAF-Controller ist ein Automatisierungssystem für Erdgasstationen, das eine automatisierte Steuerung für jede Art von Gasstation ermöglicht, ohne dass ein Bediener vor Ort eingreifen muss. Das System besteht aus einem Bedienfeld, das eine Betriebssoftware von Emerson und einen 7-Zoll-Touchscreen umfasst. Es steuert automatisierte Regelkreise über einen speziellen Antrieb, der in die aktiven Regler einer Erdgas-PRMS (Pressure Reducing & Metering Station) integriert ist. Der RAF-Controller kann einfach in vorhandenen PRMS nachgerüstet werden, wobei nur die vorhandenen Messleitungen modifiziert werden müssen. Über das Modbus RTU/TCP-Protokoll kann der RAF-Controller auf einfache Weise mit SCADA-Systemen verbunden werden, um über vorhandene RTUs oder andere Controller zu kommunizieren. Außerdem ist eine eingebettete Webserver-Schnittstelle verfügbar.
Hauptmerkmale
- Automatisierte Druckregelung
- Automatische Sollwertänderung des Ausgangsdrucks
- Aufteilung des Durchflusses auf mehrere Leitungen
- Begrenzung des maximalen Durchflusses der Station
- Verbesserung der Genauigkeit des Messsystems
- Optimierung des Heizsystems zur Reduzierung des Eigenverbrauchs und der THG-Emissionen
- Überwachung der wichtigsten Betriebsbedingungen und Ferndiagnose
- Benutzerdefinierte Funktionen
Verwandte Produkte