Bettis CBA300 pneumatischer Kurbelschlaufen-Stellantrieb
Hauptmerkmale
- Kann in Systeme mit vorhandenen gängigen Kommunikationsprotokollen und DCMLink integriert werden
- Ökonomische manuelle Übersteuerung mit Montageschraube erhältlich, um im Fall eines Stromausfalls zuverlässige Ventilsteuerung zu gewährleisten.
- ISO/DIN untere Montage für eng aneinanderliegende oder direkte Verbindung mit den Ventiloberteilen
- NAMUR-Standardisierung ermöglicht die direkte oder eng aneinanderliegende Verbindung von Zubehörhardware
- Abgesichert durch eine 5-jährige Material- und Herstellungsgarantie