Fallback image
Product Image

Bettis Scotch-Yoke-Pneumatik-Ventilantrieb der CBB-Serie

Ein pneumatischer Stellantrieb, der die Stärken des Stellantriebs der G-Serie kombiniert und kompakt, leicht, effizient und äußerst kostengünstig ist.

Hauptmerkmale

  • Ökonomische manuelle Übersteuerung mit Montageschraube erhältlich, um im Fall eines Stromausfalls zuverlässige Ventilsteuerung zu gewährleisten.
  • CBB symmetrische Montagepads ermöglichen die Umkehrung des Fehlermodus der Rückstellfeder vor Ort, ohne erforderliches Zerlegen (im oder gegen den Uhrzeigersinn)
  • Kompakt und leicht
  • Abgesichert durch eine 5-jährige Material- und Herstellungsgarantie.