Fallback image
Product Image

Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb

Der Keystone F89 ist ein pneumatischer Schwenkantrieb für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Design des F89 ermöglicht eine einfache und gleichzeitig sichere Bedienung bei höchster Zuverlässigkeit. Tests gemäß der DIN EN 15714-3 (500.000 Schaltungen) unterstreichen die Langlebigkeit der Baureihe F89.

Hauptmerkmale

  • Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
  • Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
  • Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
  • Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
  • Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
  • Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
  • Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb