Bettis Pneumatischer Ventilstellantrieb mit Zahnstangenantrieb der RPE-Serie
Hauptmerkmale
- Elektrophoretische Federoberflächen bieten Schutz vor Korrosion und gute chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Basen, Säuren, Lösungsmitteln, Laugensalzen und Ölen bei Normaltemperaturen
- Gehäuse und Endkappen werden vor der Lackierung eloxiert und mit einer Chromatierung vorbehandelt
- Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit im Außenbereich
- Ritzel aus hochwertigem und harteloxiertem Aluminium haben einen 1000-stündigen Salzsprühtest bestanden
- Für eine noch höhere Korrosionsbeständigkeit sind optional Ritzel aus Edelstahl erhältlich
- Externe Bauteile sind aus Edelstahl oder einer mit Deltatone behandelten Stahllegierung gefertigt und bieten somit optimalen Schutz und Langlebigkeit