Vanessa™ Serie 30 000 Dreifachversatzventil für gasförmigen Sauerstoff (GOX)
Hauptmerkmale
- Robust und feuerbeständig durch ausschließlich metallische Komponenten
- Brennbeständige Stellite® Grade 21-Sitzauflage bietet ausgezeichnete Haltbarkeit.
- Gesenkgeformte Packungsringe, die aus unverstärkter Sigraflex®-Folie gewonnen werden, sind sauerstoffkompatibel und oxidationsbeständig.
- Zweiteilige Packungsstopfbuchse minimiert das Risiko externer Emissionen.
- Nitronic® 50 runder Volldichtring (oder Kupfer-Beryllium-Legierung im Falle eines Monel-Ventilgehäuses) mit trockener Molybdändisulfid-Gleitbeschichtung, getestet auf Sauerstoffverträglichkeit.
- Die robuste, einteilige Welle ist so konzipiert, dass sie das Drehmoment effizient überträgt/aufrechterhält.