Kryogene Ventile und Regler

Die kryogenen Ventile und Regler von Emerson genießen ein hohes Maß an Vertrauen für kritische Steuerungen. Sie wurden für sichere, zuverlässige und effiziente Leistung bei extrem niedrigen Temperaturen entwickelt.

Bewährte Leistung in kryogenen Umgebungen

Kryogene Prozesse erfordern Präzision, Langlebigkeit und Sicherheit der Komponenten unter extremsten Bedingungen. Emerson liefert ein umfassendes Portfolio von Ventilen, Antrieben und Reglern, die für den Betrieb in Umgebungen mit extrem niedrigen Temperaturen in Branchen wie LNG, Wasserstoff, Lufttrennung und Chemieverarbeitung ausgelegt sind.

Von –196 °C (–321 °F) kalten Flüssiggasen bis hin zu Hochdruckisolations- und Steuerungsanwendungen – unsere Lösungen für Tieftemperaturanwendungen sind darauf ausgerichtet, Leckagen zu minimieren, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Betriebskontinuität zu gewährleisten. Unsere jahrzehntelange praxiserprobte Leistung und der weltweite Support unterstützt machen Emerson zu Ihrem Idealen Partner, um Ihre Ziele hinsichtlich Sicherheit, Emissionen und Verfügbarkeit zu erreichen – ganz gleich, wie kalt die Herausforderung ist.

Wichtige kryogene Anwendungen

Lösung

C028 Warm Joule-Thomson Valve

Warmes Joule-Thomson-Ventil

Wenn das Kältemittelgemisch die Rohre zwischen dem Einlass des Hauptwärmetauschers und dem warmen Joule-Thomson-Ventil hinauffließt, verliert es seine Wärme an das kältere Kältemittelgemisch, das sich im Gegenstrom durch den Mantel bewegt. Wenn das Kältemittelgemisch den Einlass des warmen Joule-Thomson-Ventils im unteren Abschnitt des Hauptwärmetauschers erreicht, weist es daher typischerweise Tieftemperaturen von ca. −130 °C (−200 °F) auf. Das durch das Ventil fließende Kältemittelgemisch kann sich beim Austritt aus dem Ventil in ein Gemisch aus Flüssigkeit und Dampf verwandeln. Daher muss die richtige Innengarnitur ausgewählt werden. Vorzuziehen sind druckentlastete Tieftemperaturventile. Wird bei der Nutzung des Ventildruckabfalls zum Besprühen der Bündel ein großer Volumenprozentsatz des Kältemittels in Dampf umgewandelt, eliminiert die gebohrte oder geschlitzte Innengarnitur in Durchflussrichtung aufwärts das in Verbindung mit Flashing entstehende Rauschen sowie Vibrationen und Erosion.

Kritische Sicherheitsüberlegungen für die Kryotechnik

Kryogene Anwendungen gehen mit sehr spezifischen Sicherheitsproblemen einher, die ein spezielles Gerätedesign und besondere Betriebsprotokolle erfordern. Die Materialauswahl ist ein kritischer Aspekt, da Standardwerkstoffe spröde werden und bei extrem niedrigen Temperaturen katastrophal versagen können.

  • Schutz gegen Temperaturschocks: Schnelle Temperaturwechsel können Materialbelastungen und Komponentenversagen verursachen. Emersons kryogene Ventile verfügen über Konstruktionsmerkmale, die sich auf Wärmeausdehnungs- und Kontraktionszyklen einstellen.
  • Brandschutzsysteme: Kryogene Anlagen erfordern speziellen Brandschutz. Die Notabschaltventile und Sicherheitssysteme von Emerson sind für eine schnelle Reaktion in Notsituationen konzipiert.
  • Leckageschutz: Selbst kleine Leckagen können in kryogenen Systemen durch schnelle Verdampfung und Sauerstoffverdrängung Sicherheitsrisiken darstellen. Unsere Ventiltypen mit Metallsitz und weichem Sitz bieten zuverlässige Dichtleistung.