Fallback image
Product Image

AEV ²XC™ C-Ball-Kugelhahn für kryogene Anwendungen

Der AEV ²XC™ C-Ball-Kugelhahn von Emerson wird Ihre Meinung über Kugelhähne zur Absperrung in kryogenen Anwendungen auf revolutionäre Weise verändern. Das bahnbrechende „C“-förmige Kugeldesign des ²XC™ bietet eine noch nie dagewesene drehmomentabhängige Abdichtung mit verbesserter Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung.

Hauptmerkmale

  • SICHERHEIT GEWÄHRLEISTEN – Gehen Sie keine Kompromisse in puncto Sicherheit ein: Die „C”-Form der Kugel eliminiert den Totraum traditioneller Kugelhähne und damit das inhärente Risiko einer Ausdehnung von eingeschlossenem Prozessmedium, die zu einem folgenschweren Ausfall der Armatur führen kann. Darüber hinaus ist der Armaturensitz vollständig mit Edelstahl gekapselt, um einen Explosionsschutz zu gewährleisten.
  • PRODUKTVERLUSTE MINIMIEREN – Erreichen Sie mit einem zu 100 % leckagefreien Ventil maximale Prozesseffizienz. Die drehmomentabhängige Anpresskraft gewährleistet in Kombination mit dem modernen Design des Festsitzes eine sichere mechanische Abdichtung, die die geltende Industrienorm (BS6364) um eine ganze Größenordnung übertrifft.
  • EMISSIONEN REDUZIEREN – Agieren Sie mit dem Sitzdesign des ²XC, als Vorreiter bezüglich Emissionsreduzierung. Die drehmomentabhängige Abdichtung macht dynamische Dichtungen überflüssig und bietet zudem ein extrem emissionsarmes Dichtungssystem, das alle geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
  • INSTALLATIONSKOSTEN REDUZIEREN – Minimieren Sie Ihre Projektkosten mit dieser beidseitig anströmbaren Armatur, die keine Entlüftung erfordert und eine optimierte Rohrführung mit weniger Absperrventilen ermöglicht. Der Kugelhahn ²XC zeichnet sich auch durch ein modernes Top-Entry-Design aus, das bis zu 30 % Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen vergleichbaren Kugelhähnen bietet.
  • ZERTIFIZIERTE LEISTUNGSMERKMALE – Vertrauen Sie darauf, dass die Prozessabsperrleistung mit dem ²XC sichergestellt ist. Die Armatur erfüllt die strengsten Industrienormen und ist nach API 6D, BS6364, Shell TAT und SIL 3 zertifiziert.