Mehr Leistung für die globale Chemieindustrie

Die Unternehmen der Chemieindustrie stehen heute vor einem komplexen Mix von Herausforderungen, der von der Dynamik neuer Sicherheitsstandards und Energieeffizienzziele bis hin zur Steigerung der Flexibilität der Produktions- und Personalressourcen reicht. Emerson bietet eine einzigartige Kombination aus globaler Reichweite, fundierter Branchenkompetenz und einem breiten Technologieportfolio , mit dem Sie sich diesen Herausforderungen stellen können. Ganz gleich, ob Sie ältere Infrastruktur modernisieren oder den Betrieb für neue Anforderungen skalieren – Emerson bietet Ihnen die Ressourcen und Einblicke, die Ihnen eine sichere und präzise Produktion ermöglichen.

Was Sie mit uns erreichen können ...

Steigende Kosten und strengere Umweltvorschriften erfordern ein intelligenteres Ressourcenmanagement. Mit seinen Automatisierungs- und Steuerungslösungen trägt Emerson dazu bei, den Energie- und Wasserverbrauch zu reduzieren, Abfall zu minimieren und eine hohe Produktqualität zu gewährleisten. So erreichen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele ohne Abstriche beim Durchsatz oder der Zuverlässigkeit.

Volatile Märkte und sich wandelnde Anforderungen der Kunden erfordern Produktionssysteme, die sich schnell anpassen lassen. Die skalierbaren Technologien von Emerson, von Stellventilen bis hin zu fortschrittlichen Automatisierungsplattformen, ermöglichen flexible Fertigungsstrategien, die eine schnellere Umstellung, eine verbesserte Chargensteuerung und kosteneffiziente Betriebsabläufe unterstützen.

Prozesssicherheit ist mehr als nur Compliance, sie ist die Grundlage der betrieblichen Integrität. Emerson unterstützt Chemieunternehmen bei der Umsetzung mehrschichtiger Schutzstrategien. Diese umfassen einen erweiterten Ansatz für die Überwachung, Alarmmanagement, Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (Safety instrumented Systems, SIS) und Lösungen zur Druckentlastung. All dies mit dem Ziel, Risiken zu reduzieren und Menschen, Betriebsmittel und die Umwelt zu schützen.

Ungeplante Ausfallzeiten beeinträchtigen Produktivität und Rentabilität. Emersons Lösungen für Asset-Management- und prädiktive Diagnostik geben mehr Einblick in kritische und weniger kritische Anlagen, Komponenten und Geräte. Dadurch können Sie unvorhergesehene Ausfälle verhindern, die Wartung optimieren und die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlagen erhalten. 

In Zahlen: Emerson und die Chemieindustrie

Millionen und mehr
Zyklusgeprüfte Magnetventil-Designs
0 %
Kontaminationsfrei durch Druckregulierung für die Medienfilterung

Herausforderungen für Ventile im Powder Discharge System

Cycle Frequency

Schaltfrequenz

Automatisierte Ventile in Powder Discharge Systems müssen in der Lage sein, mit hoher Geschwindigkeit und hoher Frequenz zu arbeiten. Öffnungs- oder Schließgeschwindigkeiten müssen gewöhnlich weniger als 1 Sekunde pro Zoll betragen, und das bei mehr als 600 Zyklen pro Tag.

 

Dies stellt nicht nur hohe Anforderungen an Ventilkomponenten, sondern erfordert auch einen hochwertigen Stellantrieb. Diese Antriebe müssen aus gehärteten Werkstoffen, optimierten Federn, Lagern und Dichtungen bestehen. Die Antriebe müssen außerdem eine Dämpfung haben, um übermäßige Stoßbelastungen zu vermeiden.

Unterstützte Anwendungen

Fouling HR

Wärmetauscher

Um Ihre Leistungsziele zu erreichen, müssen Sie Produktbestand und Produktbewegungen genau verfolgen. Tanks und Tanklager haben jedoch ihre ganz eigenen Sicherheits- und Compliance-Herausforderungen. Emerson bietet Lösungen zur vollständigen Automatisierung Ihrer Lagersysteme, die die Bestandsverwaltung, die Füllstandsanzeige, die Einhaltung von Vorschriften und die Integration von Felddaten in Ihre Unternehmensplanung erleichtern.

Leading the Future of Ethylene Production

Führend für die Zukunft der Ethylenproduktion

Ethylen ist eine der am häufigsten produzierten Chemikalien der Welt – ein wichtiger Baustein für unzählige Alltagsprodukte, von Kunststoffen und Reinigungsmitteln bis hin zu Farben und Komponenten für die Kraftfahrzeugindustrie. Als führendes Petrochemieprodukt erstreckt sich seine Wirkung auf nahezu jede Branche.

Informationsquellen