Fisher™ Hochdruckregler der Serie 64 für LP-Gas
Die einstellbaren Druckregler der Serie 64 reduzieren den Tankdruck auf einen Mitteldruck, der von einem anderen Regler verwendet wird. Der Einsatz als Hochdruckregler an Verteilsystemen ist möglich, wenn sie zusammen mit nachgeschalteten Erststufen-Druckminderern verwendet werden. Bei Ausstattung mit einem internen Entlastungsventil (Serie 64SR) können die Regler als Endstufenregler in Hochdrucksystemen eingesetzt werden. Die Serie 64KB verfügt über einen speziellen PTFE-Membranschutz, wodurch die Regler für den Betrieb mit wasserfreiem Ammoniak (NH3) geeignet sind.
Hauptmerkmale
- Vielseitigkeit
- Seitlicher Gehäuseanschluss
- Problemlose Wartung
- UL-gelistet
Verwandte Produkte