Fallback image
Product Image

Sempell Fasani Hochdruck-Kugelhahn, Ausführung A

Eine breite Palette von Kugelhähnen, die speziell für Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen entwickelt wurden, bei denen ein geringer Druckverlust erforderlich ist.

Hauptmerkmale

  • Eine Reihe von kompakten, gemäß ASME B16.34 konzipierten Durchgangsventilen für Druckdichtungen.
  • Die ganze Produktreihe wird in allen Werkstoffen nach ASTM-Spezifikation (einschließlich NACE-Konformität) angeboten und ist so konzipiert, dass maximale Sicherheit und Durchflusseffizienz gewährleistet sind.
  • Baulänge gemäß ASME B16.10
  • Lieferbar in Schräg- und Gradsitzausführungen (beides auch in Absperr-/Rückschlag-Konfiguration).
  • Eingeschweißter Sitz
  • Stellungsanzeige als Standardangebot