Ventile im Staubeindämmsystem

Bei Ventilen, die in anspruchsvollen Anwendungen der Polyethylen- und Polypropylenproduktion installiert werden, sind zusätzliche Konstruktionsüberlegungen erforderlich, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Fallback image

Verbessern der Produktivität Ihres Staubeindämmsystems mit überragenden Ventilen

Die Handhabung von Polyethylen- und Polypropylenpulver während des Produktaustrags ist eine anspruchsvolle Anwendung für Ventile. Sie zeichnet sich durch häufige Zyklen mit hohen Geschwindigkeiten in Gegenwart von abrasiven, intrusiven Pulverpartikeln aus. Polyethylen- und Polypropylenhersteller benötigen Lösungen, die eine dichte Abdichtung über eine lange Lebensdauer gewährleisten, um die Betriebszeit und Produktivität des Reaktors zu erhöhen, der ihre nachgelagerten Prozesse beliefert.

video-media
Designing for Reliability - Engineered Solution in Powder Discharge Systems Podcast

Pulverentleersystem im Prozess

Die Produktion von Polyethylen und Polypropylen ist ein lizenziertes Verfahren. Bei diesem Prozess entsteht in einem Reaktor unter Zugabe eines Katalysators Pulver. Dieses Pulver wird zur Weiterverarbeitung und Pelletierung zur nachgelagerten Verwendung aus dem Reaktor abgelassen. Im Hinblick auf diese Prozessphase des Staubeindämmsystems (PDS) stehen Hersteller vor erheblichen Herausforderungen bezüglich der Zuverlässigkeit ihrer Ventile und letztendlich der Produktivität ihrer Betriebsabläufe. Diese prozesstechnischen Herausforderungen, die im Folgenden detailliert dargestellt werden, erfordern eine überragende Ventiltechnologie zur Verbesserung der Qualitäts- und Effizienzziele der Hersteller. Die blauen Ventilsymbole in der Prozesskarte unten zeigen die kritischen Serviceventile, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Powder Discharge System Process Map

Herausforderungen für Ventile im Staubeindämmsystem

Cycle Frequency

Schaltfrequenz

Automatisierte Ventile in Powder Discharge Systems müssen in der Lage sein, mit hoher Geschwindigkeit und hoher Frequenz zu arbeiten. Öffnungs- oder Schließgeschwindigkeiten müssen gewöhnlich weniger als 1 Sekunde pro Zoll betragen, und das bei mehr als 600 Zyklen pro Tag.

 

Dies stellt nicht nur hohe Anforderungen an Ventilkomponenten, sondern erfordert auch einen hochwertigen Stellantrieb. Diese Antriebe müssen aus gehärteten Werkstoffen, optimierten Federn, Lagern und Dichtungen bestehen. Die Antriebe müssen außerdem eine Dämpfung haben, um übermäßige Stoßbelastungen zu vermeiden.

Wie sieht ein überlegenes Staubeindämmsystem aus?

icon
Vom Lizenzgeber genehmigt

Wählen Sie bei der Bereitstellung in einem lizenzierten Prozess eine vom Lizenzgeber genehmigte Ventillösung aus, um die Integrität Ihres Prozesses sicherzustellen.

 

 

icon
Geprüfte Leistung

Mindestanforderung sind Ventile, die nachweislich 700 000 Zyklen leisten. Emerson hat nachgewisen, dass seine KTM Lösung für 2 000 000 Zyklen geeignet ist.

 

 

icon
Integrierter Abstreifersitz

Ein intelligenter Sitz, der entwickelt wurde, um Pulver vor der Abdichtung zu entfernen. Die breitere Dichtfläche reduziert den Druck auf der Kugeloberfläche und verlängert die Nutzungsdauer.

 

 

icon
Hochleistungsantrieb

Muss in der Lage sein, Zyklen mit hoher Geschwindigkeit und großer Häufigkeit durchzuführen, wobei die Qualität der Komponenten und der Stoßabsorption der Lebensdauer des Ventils entsprechen muss.

 

 

Power Discharge System Valves
icon
Robuster Anschluss

Muss hohen Belastungen standhalten und gleichzeitig einen festen, vertikal ausgerichteten Eingriff zwischen Ventil und Stellantrieb gewährleisten, um ein Spiel zu verhindern.

 

 

icon
Werkstoffe für Abdichtungen

Zusatzdichtungen sind wichtig, um das Eindringen von Pulver in die Sitzfedern zu verhindern. Eine X-förmige 4-Punkt-Dichtung ist einem Standard-O-Ring überlegen.

 

 

icon
Bewährtes System für die Abdichtung der Spindel

Eine technisierte Anordnung für die Abdichtung der Spindel ist von entscheidender Bedeutung, um das Eindringen von Wasser und das Auslaufen von Prozessmedien zu verhindern und gleichzeitig Zyklusverschleiß vorzubeugen.

 

 

icon
Hartbeschichtete Komponenten

Um die Leistung auf Dauer zu gewährleisten, müssen wichtige Komponenten des gesamten Ventilpakets hart beschichtet sein, darunter die Kugel und der Stellantriebszylinder.

 

 

Videos zu Ventilen für Pulverentleersysteme

video-media
Das Team hinter dem Ventil für Pulverentleersysteme, das 2 Millionen Zyklen standhält

Es braucht ein ganzes Team, um eine Ventiltechnologie zu entwickeln, die 2 Millionen Zyklen standhält, insbesondere im Bereich der Polymerverarbeitung, um neue Leistungsniveaus für Polypropylen- und Polyethylenhersteller zu erreichen.

Häufig gestellte Fragen zu Pulverentleersystemventilen

Ein Ventil im Staubeindämmsystem ist eine mechanische Vorrichtung zur Eindämmung freigesetzter und ausfließender Schüttgutstäube aus Lagerbehältern wie Silos, Trichtern oder Behältern.

Ventile können manuell oder automatisxh mit pneumatischen, elektrischen oder hydraulischen Antrieben geschaltet werden. Sie funktionieren durch Öffnen oder Schließen eines Durchgangs, um den Staubfluss zu regulieren.

Zu den wichtigen Merkmalen gehören:

  • Werkstoff-Kompatibilität
  • Dichtungsintegrität
  • Einfache Bedienung und Wartung
  • Haltbarkeit und Abriebbeständigkeit
  • Druck- und Temperaturnennwerte

Die Lebensdauer eines Ventils hängt von Faktoren wie Medium, Nutzungsfrequenz und Wartung ab. In der Regel verlangen Hersteller mindestens 700.000 Schaltvorgänge.