Digitaler Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 Stellungsregler
Hauptmerkmale
- Das gestängelose Hochleistungs-Rückführsystem beseitigt physikalischen Kontakt und den Teileverschleiß.
- Die vollständig gekapselte Elektronik widersteht den Einflüssen von Vibrationen, Temperaturen und korrosiven Umgebungen.
- Bietet schnelle Reaktion auf große Sprungsignale sowie ein präzises Stellverhalten bei geringfügigen Sollwertänderungen.
- Der DVC6200 kommuniziert mittels HART-Protokoll, was bedeutet, dass von einer beliebigen Stelle im Messkreis auf die Daten zugegriffen werden kann. Dank dieser Flexibilität muss sich das Anlagenpersonal nicht mehr in Gefahrenbereiche begeben und kann Ventile an schwer zugänglichen Orten leichter beurteilen.
- Das modulare Design ermöglicht den einfachen Austausch von wichtigen Betriebskomponenten ohne Trennung der Feldverkabelung oder Pneumatikleitungen.
- Bei der Installation in ein integriertes Regelsystem können beträchtliche Kosteneinsparungen bei der Hardware und Installation erzielt werden.