Ethylen ist eine der am häufigsten produzierten Chemikalien der Welt – ein wichtiger Baustein für unzählige Alltagsprodukte, von Kunststoffen und Reinigungsmitteln bis hin zu Farben und Komponenten für die Kraftfahrzeugindustrie. Als führendes petrochemisches Produkt erstreckt sich seine Nutzung auf nahezu jede Branche. Emerson ist seit Jahrzehnten führend bei Innovationen der Ethylenproduktion. Unsere fortschrittlichen Ventillösungen, Automatisierungstechnologien und tiefgreifenden Branchenkenntnisse helfen Produzenten, einen sichereren Betrieb, eine höhere Effizienz und eine geringere Umweltbelastung zu erzielen. Indem wir die digitale Transformation und Nachhaltigkeit vorantreiben, senken wir Risiken und befähigen Hersteller, die Leistung zu optimieren, Kosten zu senken und den wachsenden Anforderungen eines sich schnell entwickelnden Marktes gerecht zu werden.
Die Ethylen-Anlage: Ein Blick auf die wichtigsten Risikofaktoren
Der Betrieb von Ethylenanlagen birgt erhebliche Risiken und potenzielle Gefahren, die strenge Aufmerksamkeit erfordern. Der strukturierte Ansatz von Emerson liefert bewährte Strategien zur Identifizierung, Handhabung und Minderung dieser Risiken, wobei Sicherheit, Zuverlässigkeit und betriebliche Integrität bei jedem Schritt Priorität haben.
Hohes Emissionsvolumen: brennbare Kohlenwasserstoffgase und -flüssigkeiten
- Sichere Abdichtung: Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Dichtungen, einschließlich der Ventilpackungen, den Anforderungen an Sicherheit und flüchtige Emissionen entsprechen.
- Erkennung: Implementieren Sie robuste Leckerkennungssysteme und Inspektionen.
- Notfallmaßnahmen: Entwickeln und üben Sie umfassende Notfallmaßnahmen, einschließlich Evakuierungsrouten und -verfahren.
- Wartung und Schulungen: Regelmäßige Wartungspläne und Mitarbeiterschulungen zum sicheren Umgang mit brennbaren Materialien.
Umgang mit extremen Bedingungen: Temperatur und Druck
- Temperaturregelung und PSA: Implementieren Sie fortschrittliche Temperaturüberwachungssysteme und statten Sie das Personal mit spezialisierter persönlicher Schutzausrüstung (PSA) aus, um sicher mit extremer Hitze oder Kälte umzugehen.
- Langlebige Materialien: Nutzen Sie eine geeignete Isolierung und wählen Sie Baustoffe, die speziell dafür ausgelegt sind, erheblichen Temperaturschwankungen standzuhalten.
- Druckentlastung & Inspektion: Installieren und warten Sie Drucksicherheitsventile, um Überdruck zu verhindern, und führen Sie regelmäßige Inspektionen aller Drucksysteme durch.
- Hochdruck-Schulungen: Bieten Sie Bedienern umfassende Schulungen zu den Risiken und sicheren Handhabungsverfahren für Hochdruckgeräte an.
Korrosion
- Korrosionsbeständige Werkstoffe: Verwenden Sie nach Möglichkeit korrosionsbeständige Materialien für die Konstruktion.
- Beschichtungen und Auskleidungen: Bringen Sie Schutzbeschichtungen und Auskleidungen auf anfällige Geräte auf.
- Inspektion und Überwachung: Implementieren Sie regelmäßige Inspektionen und Überwachungssysteme, wie z. B. Ultraschall-Dickenprüfungen, um frühe Anzeichen von Korrosion zu erkennen.
Komplexität der Bedienung
- Standardarbeitsanweisungen (Standardarbeitsanweisungen): Entwickeln Sie umfassende und klare Standardarbeitsanweisungen für alle Vorgänge.
- Schulungen und Zertifizierung: Achten Sie darauf, dass alle Mitarbeiter angemessen geschult und zertifiziert sind, um die Komplexität der Betriebsabläufe zu bewältigen.
- Prozessautomatisierung: Implementieren Sie Prozessautomatisierungssysteme, um menschliche Fehler zu reduzieren und die betriebliche Komplexität zu vereinfachen.
Produkte für die Hochleistungs-Ethylenproduktion
Diese Ventile sind so konzipiert, dass sie maximale Einsatzbereitschaft bieten und längere Wartungsintervalle ermöglichen. So können Sie Ihre Durchsatzziele zuverlässig erreichen.
Aufbereitung der Ausgangsstoffe
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Überblick über den Ethylen-Anlagenprozess
Der Überblick über den Ethylen-Anlagenprozess zeigt die Schritte bei der Ethylenherstellung, vom Spaltofen bis zu den Reinigungstürmen, die eine effiziente und qualitativ hochwertige Transformation von Rohstoffen zu Ethylen gewährleisten. Emerson unterstützt Ethylenhersteller mit fortschrittlichen Steuerungs-, Isolier- und Reglerlösungen, mit denen jede Produktionsstufe, vom Cracking bis zur Reinigung, optimiert wird. Unsere Technologien sorgen für sicherere, effizientere Betriebsabläufe und liefern das hochwertige Ethylen, das benötigt wird, um die globale Industrie voranzubringen.
Funktionsweise
Cracking
Ein Ofen erhitzt ein kontrolliertes Gemisch aus Naphtha/Ethan und Dampf auf Temperaturen nahe 800 °C, um ihre Moleküle in kleinere Moleküle zu spalten („cracking“), einschließlich Ethylen. Der Ofen dient auch zur Dampferzeugung durch Erhitzen einer Kesselspeisewasserquelle.