Ventiltechnik

Austausch von Schieber-, Kugel- und Durchgangsventilen

Steigerung von Anlageneffizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten durch Vanessa™ Dreifach-Exzenter-Ventile

Anlagenstillstände minimieren und die Gesamtbetriebskosten senken

Ventile sind unverzichtbare Komponenten jeder Prozessanlage und spielen eine entscheidende Rolle – von der Prozessregelung und der Isolierung von Anlagen für Wartungsarbeiten bis hin zur Gewährleistung der Sicherheit in Notfällen. Sie sind unverzichtbar für die Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Anlagen.

Doch in jeder Anlage gibt es problematische Ventile, die genau diese Ziele gefährden. Diese Probleme können sich wie folgt äußern:

  • Bedienungsprobleme,
  • Produktverluste,
  • Erhöhte Betriebskosten.

Werden diese Ventile nicht instand gesetzt, können sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage nachhaltig beeinträchtigen. Glücklicherweise lassen sich viele dieser Herausforderungen durch die Umrüstung auf leistungsfähigere Ventilkonstruktionen lösen.

Medien und Fallstudien

Häufig gestellte Fragen zum Austausch von Schieber-, Kugel- und Durchgangsventilen

Die vier grundlegenden Merkmale der Vanessa Dreifach-Exzenter-Ventile helfen bei der Beantwortung dieser Frage:

  • Die Vierteldrehung – die eine hervorragende Begrenzung diffuser Emissionen gewährleistet
  • Das reibungsfreie Design – das dank der Dreifach-Exzenter-Geometrie der Dichtelemente eine berührungsfreie Drehbewegung ermöglicht
  • Die vollständig metallische Konstruktion – die das Vanessa Ventil äußerst robust und vielseitig macht, und schließlich
  • Die Drehmomentabdichtung – die das betätigte Vanessa Dreifach-Exzenter-Ventil zu einer kompakteren, kosteneffizienteren und zuverlässigeren Lösung macht

Die vollständig metallische Konstruktion gewährleistet Robustheit, Brandsicherheit und elektrische Durchgängigkeit und eliminiert das Risiko von Funkenbildung. Die spaltfreie Konstruktion verhindert Verunreinigungen und Druckaufbau, insbesondere bei kryogenen Anwendungen. Die asymmetrische Konstruktion nutzt den Leitungsdruck für verbesserte Notfallreaktionen und erhöht die Sicherheitsintegritätslevel (SIL) im Vergleich zu herkömmlichen symmetrischen Konstruktionen. Diese und viele weitere Vorteile machen das Vanessa Dreifach-Exzenter-Ventil zur bevorzugten Wahl für Notfallanwendungen und darüber hinaus.