Warum sind Ventile für Molekularsiebe für Ihre Dehydrierungsprozesse wichtig?
Ventile für Molekularsiebe steuern den Gasfluss während des Dehydrierungsprozesses und schalten zwischen Adsorptions- und Regenerationsphase um. Diese Ventile sind für effiziente Betriebsabläufe von entscheidender Bedeutung und erfordern bewährte Technologien, die bei häufigen Schaltzyklen, thermischen Abweichungen, hohen Temperaturen und erosivem Staub effektiv arbeiten. Unter rauen Bedingungen erfordern Ventile eine hohe Zuverlässigkeit, eine dichte bidirektionale Absperrung und geringe Emissionen.
Wenden Sie sich an einen Experten für Ventile für Molekularsiebe
Molekularsiebe im Prozess
Der Prozess besteht aus mehreren Behältern, die parallel betrieben werden und drei Hauptstufen umfassen:
Das Gas wird durch einen Behälter mit Trockenmittel geleitet.
Vor Erreichen der Sättigung geht der Prozess zur Regeneration über. Der Behälter wird abgesperrt und erwärmt, um Wasser und Verunreinigungen zu entfernen. Das Prozessgas wird zu einem benachbarten Behälter geleitet.
Das Gefäß durchläuft dann eine Abkühlphase. Nach Abschluss der Kühlung wird der Gasfluss zum Behälter wieder geöffnet, während der benachbarte Behälter abgesperrt wird und seine Regenerationssequenz beginnt.
Herausforderungen bei den Anwendungen mit Ventilen für Molekularsiebe
Häufige Zyklen
Häufige Ventilzyklen, bei denen der Regenerationszyklus 1 bis 8 Mal pro Tag stattfindet, können aufgrund der erhöhten Betriebshäufigkeit zu schnellerem Verschleiß führen.
Je mehr Ventilzyklen, desto höher der Verschleiß.
Was macht ein hochwertiges Ventil für Molekularsiebe aus?
Innovative Ventillösung
Dreifach-exzentrische Prozessklappen (TOVs) stellen aufgrund ihres Designs und ihrer Fähigkeit, extremen Bedingungen standzuhalten, eine fortschrittliche Lösung für das molekulare Sieben dar.
Dreifach-exzentrische Konstruktion
Optimierte Sitzwinkel und Rotationseigenschaften garantieren einen hervorragenden Abschluss durch eine ausgeklügelte Kombination aus der Triple-Offset-Konstruktion und einem flexiblen Metalldichtring in allen Konfigurationen.
90°-Schwenkarmaturen
Die Drehfunktionen der dreifach-exzentrischen Prozessklappen reduzieren die Grundfläche und das Gewicht, verbessern die Bedienbarkeit, reduzieren flüchtige Emissionen und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
Robuster, aber flexibler Dichtring
Die Widerstandsfähigkeit des Metalldichtrings ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Kontaktkraft am gesamten Umfang, sorgt für eine ausgezeichnete Dichtheit und gleicht leichte Expansionsunterschiede zwischen Körper und Scheibe aus. Bei der Werkstoffauswahl und bei der Berechnung von Spalten/Toleranzen wird die Materialausdehnung innerhalb der thermischen Transienten berücksichtigt.
Reibungsfreies Design
Das dreifach-exzentrische, reibungsfreie Design verhindert jeglichen Verschleiß zwischen den Dichtungskomponenten. Die gesamte Innengarnitur, einschließlich Lager und Drucklager, ist für schwere Beanspruchungen ausgelegt.
Kegel-zu-Kegel-Abdichtung
Dreifach-exzentrische Prozessklappen nutzen ein Abdichtungssystem, das aus einem stationären Sitz und einer rotierenden Sitz-Dichtfläche besteht, die eine identische Form haben: einen angeschrägten, kegligen Abschnitt.
Ultimatives Prozessventil
Die dreifach-exzentrische Technologie wurde weiterentwickelt, um eine Metall-auf-Metall-Drehmomentdichtung, eine reibungsfreie Vierteldrehung und Widerstandsfähigkeit gegenüber härtesten Einsatzbedingungen zu gewährleisten.
Kompakte Bauweise
Dreifach-exzentrische Prozessklappen bieten eine erhebliche Reduzierung des Platzbedarfs im Vergleich zu herkömmlichen Kugelhähnen und minimieren gleichzeitig den Wartungsbedarf und die Kosten dafür.
Häufig gestellte Fragen zu Ventilen für Molekularsiebe
Die Ventile, die das Schalten der Türme steuern, sind als Schaltventile bekannt.
Im Gegensatz zu den meisten Absperrventilen arbeiten Ventile für Molekularsiebe als Trennvorrichtung zwischen zwei Strömen, wobei der Prozessstrom getrocknet wird und das heiße Gas die Betten regeneriert.
Ventile für Molekularsiebe optimieren die Systemleistung, indem sie einen effizienten und kontinuierlichen Betrieb in verschiedenen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen gewährleisten.
Die besten Ventillösungen für Molekularsiebe sind Ventile mit Metallsitz, da sie den schwierigen Bedingungen bei diesen Anwendungen standhalten können.