Entdecken Sie den Vanessa Kundenbereich

prod-rmt-instrument_toolkit

Zugriff auf VTSM erhalten

Vanessa Technical Sales Manual (VTSM) ist eine Datenbank mit sofortigem Zugriff auf technische Daten, z. B. Qualitätspläne und -verfahren, 2D- und 3D-Zeichnungen, Zulassungen, CVs, Drehmomentwerte usw.

 

Das Tool ermöglicht eine verfeinerte Suche auf Grundlage von Messstellenkennzeichnungen, Produktspezifikationen und Schlüsselwörtern.

PICTURE_SizeIt

SIZEit! Werkzeug

Basierend auf internationalen Normen (IEC 60534) bietet SIZEit! eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Ventilauslegung zusammen mit einer Reihe von Archiv-, Such- und Revisionstools zur Erleichterung des Projektmanagements.