Fisher™ Typ 119, 119EZ und 119EZS
Das Schaltventil Typ 119 wird zur Auf-/Zu- oder kontinuierlichen Regelung von nicht-korrosiven oder nur leicht korrosiven Gasen verwendet. Sie ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen von Niederdruck-Gasanwendungen in vielen verschiedenen Branchen erfüllt. 119EZ und 119EZS werden als Brenngasventile für Öl- und Erdgas-Naturzugbrenner eingesetzt. Sie besitzen einen eingebauten Drehzahlregler, der die Einstellung der Öffnungsgeschwindigkeit erlaubt, um die korrekte Zündung des Hauptbrenners zu gewährleisten.
Hauptmerkmale
- Schnelle und einfache Leckageerkennung
- Einfache Federeinstellung
- Geringe Leckage
Verwandte Produkte