Fisher™ FIELDVUE™ L2t Füllstandsregler für Flüssigkeiten
Hauptmerkmale
Verbesserte Zuverlässigkeit
- Die Umstellung auf Regelbetrieb reduziert den Geräteverschleiß und sorgt für ein durchgehendes und kontinuierliches Regelverhalten, da die mit binärer Regelung verbundenen Vollhub-Stellzyklen entfallen.
- Der Einsatz des L2t reduziert die Anforderungen an den Gerätebestand, da der Füllstandsregler sowohl für Regel- als auch für Auf/Zu-Anwendungen angepasst werden kann.