Fallback image
Product Image

Fisher™ FIELDVUE™ Digitaler Stellungsregler DVC7K

Das Fisher FIELDVUE DVC7K-Instrument bietet Hinweise am Gerät durch flexible Anschlussmöglichkeiten, eine benutzerfreundliche Schnittstelle und ermöglicht die Datenanalyse in Echtzeit, um die Leistung und Zuverlässigkeit zu bewerten. So kann Ihre Anlage näher an den Sollwerten betrieben werden und dadurch mit genauerer Regelung die Produktqualität verbessern.

Hauptmerkmale

  • Das gestängelose Hochleistungs-Rückführsystem beseitigt physikalischen Kontakt, wodurch der Verschleiß von Teilen vermieden und die Lebensdauer maximiert wird.
  • Die praxiserprobte, konform beschichtete Elektronik widersteht den Einflüssen von Vibrationen, Temperaturen und korrosiven Umgebungen.
  • Mit der LED-Anzeige NE 107 lässt sich der Zustand der Ventilbaugruppe aus der Ferne erkennen.
  • Die benutzerfreundliche Schnittstelle ermöglicht die visuelle Erkennung des Gerätezustands, die Konfiguration und die Störungsanalyse und -beseitigung vor Ort über die lokale Benutzeroberfläche (LUI).
  • Bietet schnelle Reaktion auf große Sprungsignale sowie ein präzises Stellverhalten bei geringfügigen Sollwertänderungen.
  • Die Selbstdiagnosefunktion des DVC7K ermöglicht eine Beurteilung der Ventilleistung und des Ventilzustands, ohne den Prozess abzuschalten.
  • Das modulare Design ermöglicht den einfachen Austausch von wichtigen Betriebskomponenten ohne Trennung der Feldverkabelung oder Pneumatikleitungen.
  • Bei der Installation in ein integriertes Regelsystem können beträchtliche Kosteneinsparungen bei der Hardware und Installation erzielt werden.