Bettis M2CP elektrischer Ventilantrieb
Hauptmerkmale
- Passend für ein breites Spektrum von Schwenk- und Drehanwendungen – Vielzahl an Rahmengrößen, Pferdestärken und Ausgangsgeschwindigkeiten
- Einfache Wartung – M2CP-Steuerungspaket kann mit nur einem Standard-Schraubendreher entfernt, montiert, demontiert und ausgetauscht werden
- Motoroptionen für die meisten einphasigen oder dreiphasigen Spannungen, Wechsel- und Gleichstrom
- Erfüllt US DOD Navy Standards DOD-V-24657(SH) für hohe Stoßfestigkeit und (MIL-STD-167-1, MIL-STD-901D) mechanische Schwingungen von Bordausrüstungen
- Die Lastschaltkupplung erfordert nur minimalen Kraftaufwand zur Betätigung, selbst wenn das Ventil fest sitzt |Der Kupplungsgriff kann in der Hand- oder Motorposition mit einem Vorhängeschloss gesichert werden, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern |Die Handradwelle ist gelagert und an beiden Enden verzahnt, um Schlüssel zu vermeiden
- Motoren mit minimalen Montagekonfigurationen für maximale Austauschbarkeit |Der Motor und die Stirnraduntersetzung bilden eine modulare Einheit, die mit nur acht leicht zugänglichen Befestigungselementen montiert wird |Große Auswahl an Motor-Reduktions-Stirnraduntersetzungen ermöglicht viele Geschwindigkeits- und Abtriebsdrehmomentkombinationen