Bettis TorqPlus elektrischer Ventilantrieb
Hauptmerkmale
- Fünf Modelle mit garantierten Ausgangsdrehmomenten von 11 Nm bis 2 260 Nm (100 bis 20 000 in-lbs-in)
- Standard für so niedrige Drehmomente von 350 lbs-in bis zu 10 000 lbs-in für 100 % (keines unter 50 % in allen lieferbaren Motorspannungen)
- Kompakte Ausführung in wetterbeständigen oder explosionsgeschützten Gehäusen
- Modularer Aufbau ermöglicht die einfache Integration von Regelungen und Zusatzgeräten wie Heizelementen, Motorbremsen, Stellungsreglern, Wandlern und Leitstellen
- Dauerschmierung verlängert die Intervalle für regelmäßige Wartungen.
- Hochfeste Zahnräder laufen in Nadellagern, um gleichmäßige Energieübertragung und lange Lebensdauer zu gewährleisten