Fallback image
Product Image

Bettis SCE300 elektrischer Stellantrieb

Der SCE300 ist ein intelligenter, elektrischer Schwenkantrieb der Bettis Stellantrieb-Produktfamilie Die kompakte und leichte Bauweise dieses Antriebs eignet sich für alle Eigenschaften von größeren, schwereren Stellantrieben in einem sauberen, innovativen Design. Setzen Sie die SCE300 ein, um die effektive Regelung von Ventilen mit niedrigem Drehmoment, 90°-Schwenkanschlüssen und Dämpfern selbst in den größten und komplexesten Anlagen beizubehalten.

Hauptmerkmale

Separates Anschlussgehäuse bleibt isoliert von der Elektronik- und Motorkammer; nur die Schraubklemme ist bei der Installation vor Ort exponiert. Verstellbare Standard-Drehmomentschalter, von 50 bis 100 % des Nennabtriebdrehmoments (drei Schritte 50 % –