Fallback image
Product Image

Fisher™ easy-Drive™ 200L Elektrischer Aktuator

Mit dem Fisher easy-Drive Antrieb können Sie zuversichtlich sein, dass Ihre Regelventile wie erwartet funktionieren, ohne Rücksicht auf die Anwendungsbedingungen. Diese Bauweise basiert auf ausgedehnten Tests vor Ort und Fachkenntnissen in der Anwendungstechnik.

easy-Drive Produktoptionen:
  • Linear
    • Fisher easy-Drive 200L (eigenständig)
    • Fisher D3 Regelventil mit easy-Drive elektrischem Stellantrieb
    • Fisher D4 Regelventil mit easy-Drive elektrischem Stellantrieb
  • Drehung
    • Fisher easy-Drive 200R (eigenständig)
  • Zubehör
    • RPU-100 (Superkondensator-Backup)

Hauptmerkmale

  • Stabiler Betrieb, ungeachtet der Anwendungsbedingungen.
  • Fernüberwachung reduziert Ausflüge ins Feld.
  • Keine Entlüftung des Produkts in die Atmosphäre.
  • Geringe Leistungsanforderungen.
  • Einfache Einrichtung und problemloser Betrieb.
  • Diagnose ist über Modbus-Protokoll verfügbar.