Fallback image
Product Image

Anderson Greenwood pilotgesteuerte Niederdruck-Sicherheitsventile der Serie 9300H

Reduzieren Sie die Ventilgröße und -kosten mit der höchsten für Flüssiggastanker verfügbaren Kapazität; eine Evolution basierend auf über 50 Jahren Erfahrung der Marken Anderson Greenwood (AGCO) und Luceat in Marineanwendungen.

Hauptmerkmale

  • Der höchste auf dem Markt verfügbare Durchfluss ermöglicht den Einsatz von kleineren Ventilen für die gleiche erforderliche Kapazität.
  • Einfache selbstführende Sitzausführung sorgt für reproduzierbare Sitzdichtheit.
  • Hauptmembran während der Entlastung gegen den Einfluss des Durchflusses geschützt.
  • Robuste und platzsparende Ausführung für heftige Bewegungen auf See.
  • Hoch im Gehäuse angeordneter, separater Düsenring ist vor Kondensat und Partikel geschützt. Zulassung durch Klassifikationsgesellschaften für Marineverfahren.
  • Zulassung durch namhafte Klassifikationsgesellschaften.