Was sind LPG-Ventile?
Fisher™ LPG-Ventile regeln den Durchfluss von flüssigem Propan und wasserfreiem Ammoniak. An den Eingangs- und Ausgangsanschlüssen von Druckbehältern und in Rohrleitungssystemen kommen interne, Überdruck-, Notabschaltungs-, Durchgangs-, Eck-, Transfer- und Bypassventile zum Einsatz. Diese Ventile bieten eine Möglichkeit zur Entnahme und Befüllung von Produkten mit oder ohne Pumpen und Kompressoren.
Tools im Bereich LPG-Ventile
Hier erfahren Sie mehr über LPG-Ventile.
Häufig gestellte Fragen zu LPG-Ventilen
Bei größeren Massengütertanks umfassen die Ventiltypen Internal/Belly (ISC)-, Entlastungs-, Überström- und Rückschlagventile. Bei Haushaltstanks werden typischerweise Füll-, Entlastungs-, Flüssigkeitsentnahme- und Serviceventile verwendet.
Weitere Informationen zu Sicherheitspraktiken für Haushaltstankventile finden Sie hier:
Sicherheitspraktiken für Haushaltstankarmaturen
Ja, In einer typischen Propananlage gibt es einen Propantank, der mit verschiedenen Ventiltypen ausgestattet ist. Es gibt auch Ventile im Transferleitungssystem. Weitere Informationen zu Ventilen für Propantanks finden Sie in der Frage. oben.
Weitere Informationen zu Ventilen, die im Transfersystem bzw. in Rohrleitungen verwendet werden, finden Sie hier:Ventile des Transferbereichs
Ja, LPG steht für Liquified Petroleum Gas, das eine Mischung aus Propan und Butan enthält. Flüssiggas und Propangas werden zwar synonym verwendet, aber Propangas ist eigentlich eine Untergruppe von Flüssiggas.
Die drei wichtigsten Eigenschaften sind:
– Eingangsdruck
– Ausgangs-/Regeldruck
– Durchflusskapazität in der Auslaufstrecke
Daneben sind u. a. zu beachten:
– Ventilgehäusegröße
– Materialauswahl
– Genauigkeitsanforderungen