Dampfaufbereitung und Einspritzkühlung

Verbessern Sie die thermische Effizienz und schützen Sie nachgelagerte Ausrüstung mit Dampfaufbereitungsventilen und Einspritzkühlern von Fisher™ und Sempell™.

Fisher and Sempell steam conditioning desuperheating products

Was bedeuten Dampfaufbereitung und Einspritzkühlung?

Der Einspritzkühler spritzt eine geregelte, vorgegebene Menge Wasser in einen Dampfstrom, um dessen Temperatur zu senken. Damit dies wirksam ist, muss der Einspritzkühler korrekt für die Anwendung ausgelegt und ausgewählt sein. Vom Design her einfach, muss ein Einspritzkühler doch eine große Bandbreite an komplexen thermischen und Durchflussvariablen berücksichtigen, um effektiv zu arbeiten. Dampfaufbereitungsventile steuern Dampfdruck und -temperatur durch Kombination beider Funktionen in einer integrierten Regeleinheit. Diese Ventile erfüllen die Anforderungen an eine bessere Steuerung der Dampfbedingungen, die durch erhöhte Energiekosten und einen anspruchsvollen Anlagenbetrieb entstehen. Außerdem ermöglichen Dampfaufbereitungsventile eine verbesserte Temperaturregelung, höhere Schallminderung und erfordern weniger Beschränkungen der Rohrleitungen und Installation als äquivalente Einspritzkühler.

Funktionsweise

C028 - Common Applications X0165

Allgemeine Anwendungen

Energieerzeugung

Der Wettbewerb auf dem heutigen Energiemarkt setzt einen deutlichen Schwerpunkt auf die Nutzung verschiedener Strategien. Tagtäglich zunehmende An- und Abfahrzyklen und schnellere Anfahrfrequenzen sichern den Volllastbetrieb zu Tagesspitzenzeiten und sorgen für maximalen Profit und Anlagenverfügbarkeit.

 

Kohlenwasserstoff- und petrochemische Industrie

Temperaturregelung erfolgt in einer Prozessanlage auf verschiedene Weise. Am weitesten verbreitet ist die Regelung mittels Wärmetauscher und Prozessdampf. Prozessdampf muss bis zu seinem Sättigungspunkt aufbereitet werden. Dann erfolgt die Umwandlung in ein Medium, das für die Wärmeübertragung effizienter ist. Sorgfältig ausgewählte Ausrüstung gewährleistet die optimale Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen sowie deren Rentabilität.

Dampfaufbereitung und Einspritzkühlung - Videos

video-media
Webinar: Desuperheating Basics - Fisher Technology Quick Talks