Was ist ein Kugelsegmentventil?
Kugelsegmentventile ähneln einem herkömmlichen Kugelhahn, verfügen jedoch über Segment mit konturierter V-Nut in der Kugel. Solche Ventile zeichnen sich durch ein gutes Stellverhältnis sowie hohe Regel- und Absperrfähigkeit aus. Die Kugel mit V-Nut sorgt für eine positive Scherwirkung und erzeugt eine gleichprozentige Durchflusskennlinie. Diese Ventile ermöglichen verstopfungsfreie Regelung des Durchflusses mit hoher Kapazität. Die Kugel mit V-Nut speziell so geformt, dass sie die Kapazität maximiert und die Lebensdauer des Ventilsitzes und die Dichtheit der Absperrung verbessert.
Funktionsweise von Kugelsegmentventilen
Allgemeine Anwendungen
Die Ventilkörper von regelnden Kugelsegmentventilen mit V-Nut eignen sich für die Regelung von erosiven oder viskosen Flüssigkeiten, Papier oder anderen Schlämmen, die mitgeführte Feststoffe oder Fasern enthalten. In der Papierindustrie, in Chemieanlagen, in Kläranlagen, in der Kraftwerksindustrie und in Erdölraffinerien werden solche Ventiltypen verwendet.