Optimierung von Mineralgewinnungs-, Verarbeitungs- und E-Fahrzeug-Batteriefertigungsabläufen für den Übergang zu saubererer Energie

E-Fahrzeug-Batterieproduktion entlang der gesamten Lithium-Wertschöpfungskette

Die Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeugbatterien treibt die nächste Energiewende voran, aber sie steht vor vielen komplexen Herausforderungen in Bezug auf Innovation, Nachhaltigkeit und Umgebung.

Branchenkenntnisse

Flexible, kompetente Lösungen für stromversorgungsintensive Anwendungen von Mine bis hin zur Batteriemontage

Emerson ist Ihr kompetenter Lösungspartner, der über die nötige Flexibilität verfügt, um eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen zu bedienen: vom Bergbau über die Raffination bis hin zu Batterieproduktion, -montage und -tests.

Durchgehende Expertise bei Lithiumbatterien

Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeugbatterien

Die umfassenden Lösungen von Emerson treiben die Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeugbatterien auf jeder Stufe, von der Rohstoffextraktion bis zur Batteriemontage, an und sorgen für fortschrittliche Automatisierung, präzise Steuerung und Erkenntnisse in Echtzeit, die die Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit steigern.

Förderung von Innovation über den gesamten Lebenszyklus der Lithiumbatterien hinweg

News und Erfolgsgeschichten

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Nachrichten, Fallstudien und Pressemitteilungen, in denen hervorgehoben wird, wie Emerson-Technologien die betriebliche Effizienz, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit im Bereich Lithium-Bergbau, Raffinerie und Batterieherstellung beschleunigen.

Automatisierungskompetenz in allen Geschäftsbereichen

Beschleunigen Sie den Lithiumbetrieb mit den integrierten Lösungen von Emerson

Von Standortweiten Sicherheitsstrategien bis hin zu fortschrittlichen Zustandsüberwachungs- und digitalen Automatisierungsplattformen liefern die Geschäftsbereiche von Emerson integrierte Technologien und tiefgreifendes Fachwissen, um Bergbau- und Energieproduzenten dabei zu unterstützen, die Lithiumproduktion in jeder Phase sicher, effizient und nachhaltig zu optimieren.

Connected vehicle cockpit with digital driver assistance displays
Diskrete Automatisierung

Elektrische und autonome Fahrzeugherstellungslösungen

Intelligente, effiziente Produktion für fortschrittliche elektrische und autonome Fahrzeuge.

Die Metallverbindungs- und Kunststoffschweißlösungen von Emerson ermöglichen Verbindungen für Batterien für E-Fahrzeuge, Sensoren und Steuerungssysteme mit hoher Integrität. Vom Antriebssystem bis hin zu den Sicherheitsfunktionen: Unsere Technologien helfen Erstausrüstern, in großem Maßstab zuverlässige Leistung und agile Produktion zu liefern.

Antworten untermauert durch Branchenkenntnisse

Häufig gestellte Fragen

Dieser FAQ-Abschnitt enthält praktische Antworten, die Ihnen helfen, die Technologien, Trends und Überlegungen, die die Batterielandschaft von Lithium- und Batterien für E-Fahrzeuge prägen, von sich entwickelnden Industriestandards bis hin zu fortschrittlichen Automatisierungs- und Nachhaltigkeitspraktiken besser zu verstehen.

Es deckt den Lebenszyklus von der Lithium-Gewinnung über die Verarbeitung bis hin zur Batterieherstellung und zum Recycling ab.

Die Automatisierung sorgt für Prozesskonsistenz, reduziert Abfall und verbessert die Sicherheit der Mitarbeitenden.

Lithium/Ionen-Akkus sind aufgrund der hohen Energiedichte als Batterien für E-Fahrzeuge, Netzspeicher und tragbare Elektronik unerlässlich.

Der Abbau von Hartgestein und die Solegewinnung sind die beiden Hauptmethoden der Lithium-Beschaffung.

Digitale Tools verbessern die Nachverfolgbarkeit, prädiktive Wartung und Prozessoptimierung im gesamten Betrieb.