Effizienz und Qualität fördern

Herstellung von Lithium-Ionen-Akkukomponenten

Verbessern Sie die Produktqualität und rationalisieren Sie die Produktion über den gesamten Herstellungsprozess von Batterien für Elektrofahrzeuge, einschließlich Werkstoffen für Anode, Kathode und Elektrolyt, durch Präzisionssteuerung, fortschrittliche Automatisierung und Echtzeit-Leistungsdaten.

Workers operating automated equipment on a lithium-ion battery component manufacturing line
Lösungen entdecken

Mehr Präzision, Qualität und Skalierbarkeit bei der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge

Rationalisierung der Fertigungsprozesse mit intelligenter Automatisierung und digitalen Erkenntnissen, die den sich stetig weiterentwickelnden Anforderungen an Elektrofahrzeuge gerecht werden

Emerson unterstützt Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge mit präziser Automatisierung, Echtzeit-Qualitätskontrolle und digitaler Innovation. So können die steigenden Anforderungen des Markts für Elektrofahrzeuge mit fortschrittlicher Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit erfüllt werden.

Innovative Technologien

Batterielösungen für Elektrofahrzeuge im Einsatz

Die Lösungen von Emerson nutzen Automatisierungstechnologie, -software und -services, die Branchen dabei unterstützen, höhere Effizienz, verbesserte Sicherheit und nachhaltigen Betrieb in der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen.

Stellen Sie sicher, dass in jeder Phase der Produktion durch fortschrittliche Überwachung und Steuerung fehlerfreie Komponenten produziert werden.

image

Hersteller von Batteriekomponenten müssen nicht nur eine gleichbleibende Gesamtqualität liefern, sondern diese auch während des gesamten Herstellungsprozesses gewährleisten. Die Kontinuität des Fertigungsprozesses bedeutet, dass sich Fehler oder Verunreinigungen in einem frühen Stadium akkumulieren und im weiteren Verlauf der Produktionslinie weitaus größere Auswirkungen haben. Die Qualität muss in jeder Phase – von den Rohstoffen bis zur Zellmontage – überwacht werden, um die Produktionseffizienz aufrechtzuerhalten und den Ausschuss zu minimieren. Die fortschrittlichen Messlösungen von Emerson gewährleisten eine genaue Chargenkontrolle für eine gleichbleibende Produktqualität.

Ihre Fragen werden mit Branchenkenntnissen beantwortet

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Die Branche der Herstellung von Lithium-Akkus entwickelt sich aufgrund einer steigenden Nachfrage und technologischer Innovation in rasanter Geschwindigkeit. In diesem Abschnitt werden häufig gestellte Anfragen im Zusammenhang mit der Produktion behandelt.

Zu den erfolgsbestimmenden Rohstoffen, die bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus eingesetzt werden, gehören Lithium, Graphit, Kobalt und Mangan. Mit zunehmendem Einsatz von Elektrofahrzeugen steigt die Nachfrage nach Lithium-Batterien für Elektrofahrzeuge.

Die Herstellung der Komponenten von Lithiumakkus (bzw. von Batteriezellen) erfolgt in Form von Elektrodensätzen, die anschießend zu Batteriezellen zusammengebaut werden. Bei der Stromerzeugung wandern die Lithium-Ionen der Lithium-Ionen-Batterie intern von einer Schicht, der Anode, zu einer anderen, der Kathode. Beide sind durch eine weitere Schicht, den Elektrolyten, voneinander getrennt.

Mit jeder neuen Batteriegeneration (zylindrisch, prismatisch, Polymerbeutel und jetzt auch Feststoff) werden die technischen Grenzen herausgefordert und höhere Anforderungen an die Batteriemontagetechnik gestellt. Ultraschallschweißlösungen sorgen für eine zuverlässige Verbindung der dünneren und empfindlicheren Metall- und der fortschrittlichen Hybridschichten, die für den Bau von Batterien mit höherer Energiedichte benötigt werden.

Typische Kathodenmaterialien, wie NCA und NMC, werden durch gemeinsame Ausfällung von Übergangsmetallhydroxid-Vorläufermaterialien und anschließende Kalzinierung (Lithiierung und Oxidation) mit einer Lithiumverbindung hergestellt.

Aktive Kathodenmaterialien bestehen aus Lithium und Metall. Aktive Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften, abhängig von Art und Verhältnis der Metalle. Zum Beispiel hat Ni (Nickel) eine hohe Kapazität, Mn (Mangan) und Co (Kobalt) verfügen über eine hohe Sicherheit und Al (Aluminium) erhöht die Leistung einer Batterie.

Die Anode (oder negative Elektrode) eines Lithium-Ionen-Akkus besteht gewöhnlich aus Graphit, das mit Kupferfolie ummantelt ist. Graphit ist ein kristalliner Feststoff von schwarz-grauer Farbe und metallischem Glanz. Aufgrund seiner elektronischen Struktur ist es hochleitend und kann 25.000 S/cm2 in der Ebene eines Einkristalls erreichen.