Verbesserung der Anoden-, Kathoden und Elektrolyt-Chargenherstellung für Lithium-Ionen-Akkus

Verbesserung der Chargenqualität durch Reduzierung von Unsicherheiten bezüglich Materialzugaben mit Coriolis Messsystemen

Improve Lithium-ion Battery Anode, Cathode and Electrolyte Batch Manufacturing

Präzise Volumenmessung verbessert die Akkuqualität

Bei der Anoden-, Kathoden- und Elektrolytproduktion werden Inhaltsstoffe in genauen Mengen in Misch- und Reaktionstanks gemischt. Jede Abweichung von den erforderlichen Mengen, die auf Masseneinheiten basiert, führt zu einem nicht spezikationsgerechten Produkt. Mit direkter Masse- und Dichtemessung sind Coriolis Messsysteme die ideale Lösung für die Gewährleistung, dass Qualitätsstandards eingehalten werden und eine lange Lebensdauer der Lithium-Ionen-Akkus gewährleistet ist.