Überwachen und kontrollieren Sie die Qualität der Anoden- und Kathodenschlämme bei der Produktion von Lithium-Ionen-Akkus

Erreichen der korrekten Elektrodenstärke durch automatische In-Line-Viskositätsmessung und -regelung

Monitor and Control Anode and Cathode Slurry Quality in Lithium-Ion Battery Production

Herstellung hochwertiger Anoden- und Kathodenelektroden

Bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus werden Kathoden- und Anodenschlämme in separaten Chargenverfahren gemischt. Die Leistung jeder Charge des Gemischs muss eine Zielviskosität erreichen – ein kritischer Kontrollparameter, der eine homogene Schichtdicke des Schlamms auf der Metallfolie sicherstellt. Abweichungen der Beschichtungsdicke können zu einer Batterie mit schlechter Qualität führen, die die Kapazitätsanforderungen nicht erfüllt, einschließlich variabler Ionenübertragungsrate und somit unvorhersehbarer Batterielebensdauer und Ladezykluszeit.

Das Micro Motion Schwingungsmessgerät ist eine ideale In-Line-Messungslösung zur Überwachung und Regelung der Viskosität von Anode und Kathode in den Schlamm-Misch-, Beschichtungs- und Trocknungsphasen des Batterieherstellungsprozesses. Mit der integrierten Temperaturmessung ist das Micro Motion Schwinggabel-Viskosimeter in der Lage, Viskositätsänderungen innerhalb des Prozessstroms in Echtzeit zu erkennen, was die Konsistenz und Qualität der fertigen Elektroden gewährleistet.