Asset-Performance-Management

Von intelligenten Sensoren und Edge-Geräten bis zu unternehmensweiten Erkenntnissen bietet Emerson – gemeinsam mit AspenTech – eine unübertroffene Anlagenleistung durch einen vollständig vernetzten, KI-gestützten Technologie-Stack.

Achieve Enterprise-Wide Reliability with Emerson and AspenTech

Verbesserte Anlagenleistung mit den integrierten APM-Lösungen von Emerson

Emerson und AspenTech – gemeinsam besser.

Emerson hat die Anlagenleistung mit einer vollständig integrierten Asset Performance Management (APM)-Plattform neu definiert, die AMS, Aspen Mtell® und Aspen Fidelis™ in einer einzigen, vernetzten Lösung vereint.

 

Während viele Lösungen auf lose verbundenen Tools basieren, die eine manuelle Koordination erfordern, liefert Emerson eine nahtlos integrierte APM-Plattform, die das gesamte Spektrum der Anlagenleistung abdeckt. Durch die Verbindung von Echtzeit-Gerätediagnose, prädiktiver Analytik und risikobasierter Modellierung in einer integrierten Umgebung ermöglicht Emerson einen kontinuierlichen Informationsfluss – von der Sensorebene bis hin zur Unternehmensstrategie. Dieser ganzheitliche Ansatz bricht Datensilos auf, eliminiert Vermutungen und ermöglicht es Teams, schneller zu handeln, bessere Prioritäten zu setzen und Entscheidungen über Anlagen zu treffen, die sowohl technisch solide als auch finanziell optimiert sind.

 

Diese einheitliche Plattform nutzt KI/ML, physikalisch basierte Analysemodelle (First-Principles Analytics) und ein vernetztes Datenmodell, um umfassende Transparenz über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen hinweg zu schaffen. Durch die Kombination von Gerätediagnose, Maschinenzustandseinblicken, Workflow-Orchestrierung und Planung auf Unternehmensebene ermöglicht Ihnen Emerson:

  • Frühere Erkennung und Diagnose von Ausfällen
  • Priorisierung von Maßnahmen nach ihrem operativen und finanziellen Nutzen
  • Intelligentere, skalierbare Anlagenstrategien von der Edge bis zum Unternehmen
Achieve Enterprise-Wide Reliability with Emerson and AspenTech

Unternehmensweite Zuverlässigkeit mit Emerson und AspenTech

Zuverlässigkeit ist der Schlüssel zur Optimierung von Produktion, Qualität und Kundenzufriedenheit. Viele Unternehmen verwenden immer noch getrennte, isolierte Systeme, die die Effektivität einschränken. Emerson und AspenTech sind eine Partnerschaft eingegangen, um die erste vollständig integrierte Reliability-Lösung zu liefern, die die AMS-Sensoren von Emerson mit den KI-gestützten Analysen von AspenTech für die Fertigungs- und Prozessindustrie kombiniert.

 

Whitepaper: Umfassende Zuverlässigkeitslösung von AspenTech und Emerson

 

Das Resultat ist eine nahtlose, mehrschichtige Schutzlösung über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen hinweg, die es Unternehmen ermöglicht, Ausfälle frühzeitig zu erkennen, Wartungsstrategien zu verbessern und die allgemeine Geschäftsleistung zu steigern. Laden Sie das Whitepaper herunter, um zu erfahren, wie diese transformative Lösung zuverlässigere Betriebsabläufe und eine messbare Rendite über den gesamten Lebenszyklus von Assets hinweg ermöglicht.

Integrierte APM-Lösungen basierend auf einer kohärenten und skalierbaren Softwarearchitektur

Fallback image

Ergebnisorientierte Technologien

WORKFLOW, ORCHESTRIERUNG UND KONNEKTIVITÄT

AMS Optics

Vereinfachen Sie das Datenmanagement, automatisieren Sie die Workflow-Orchestrierung und mehr.

 

Durch die Schaffung einer soliden Datenstruktur für die digitale Transformation stellt AMS Optics in Echtzeit Erkenntnisse zu Anlagen und Prozessen, automatisiert Korrekturmaßnahmen und fördert intelligentere, schnellere Entscheidungen, die zu sinnvollen Ergebnissen führen.

Media

Dienstleistungen

Enhance Operational Performance with a Proactive Reliability Strategy (1)

Webinar mit Verdantix: Evolution des Asset Performance Managements über die vorausschauende Wartung hinaus

Angesichts steigender betrieblicher Anforderungen und enger werdender Gewinnspannen reicht es nicht mehr aus, sich auf herkömmliche vorausschauende Wartungsverfahren zu verlassen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen einen stärker integrierten und proaktiven Ansatz für das Asset Performance Management (APM) verfolgen – einen Ansatz, der KI/ML, sicherheitsorientierte Instandhaltungsstrategien und eine intelligentere Investitionsplanung kombiniert, um das Anlagenmanagement grundlegend zu transformieren.

 

Verdantix und Kohlenwasserstoffverarbeitung laden Experten von Emerson und AspenTech® zu einer dynamischen Podiumsdiskussion ein, die die Entwicklung von APM über die vorausschauende Wartung hinaus untersucht. Erfahren Sie, wie Sie:

  • Risiken reduzieren und Zuverlässigkeit mit eingebetteten, FMEA-gesteuerten Entscheidungsabläufen verbessern
  • Das Trainieren von KI-Agenten beschleunigen, um Probleme schnellerer und sicherer zu lösen
  • Ihre OpEx- und CapEx-Planung an der langfristigen Asset-Strategie für eine Wertsteigerung ausrichten
Serious caucasian unshaven worker in protective uniform and with hardhat using tablet for checking temperature in pipes. Factory interior.

Chevron verbessert Raffineriebetrieb mit Cloud-gehosteter Software- und Servicelösung von Emerson und Microsoft

In Zusammenarbeit mit Emerson und Microsoft® hat Chevron eine Cloud-basierte Überwachungslösung für die Wärmetauscher in einer seiner Raffinerien implementiert. Die Einführung neuer Automatisierungstechnologien wie dieser hilft den Kunden, Betriebsabläufe zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und die Zuverlässigkeit zu steigern.

Enhance Operational Performance with a Proactive Reliability Strategy (1)

Boundless Automation: Komplexität in Klarheit verwandeln

Die Zeiten, in denen Anlagenzuverlässigkeit leicht zu erreichen war, sind vorbei. Da die meisten einfachen Probleme bereits gelöst sind, stellen sich Teams nun komplexeren, unternehmensweiten Herausforderungen. Vernetzte Software auf Unternehmensebene wie AMS Optics ermöglicht es Anlagenteams, umfangreiche Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln.

 

Mittels Nutzung der Boundless Automation-Vision stellt AMS Optics nahtlose Datenmobilität sicher – vom intelligenten Feld über die Edge bis hin zur Cloud. Dank Vernetzung mit offenen Standards wie OPC UA und MQTT konsolidiert AMS Optics wichtige Informationen in einem einzigen, intuitiven Dashboard, so dass die Teams etwaige Korrekturmaßnahmen von einem zentralen System aus überwachen, analysieren und automatisieren können. 

Emerson verfügt über die Technologien, das Beraterteam und die Expertise, um Ihre Anlagen auf dem Weg zu einem proaktiven und vorausschauenden Asset Performance Management zu unterstützen.

Wir sorgen auf programmatische Weise für nachhaltige Ergebnisse und Vorteile, die vorhandene Initiativen schrittweise vorantreiben. Zu den von unseren Kunden erzielten Vorteilen gehören: 

60 – 90 %
Reduzierung des Kalibrieraufwands
10 – 20 %
Verbesserung der Verfügbarkeit
30 – 50 %
Reduzierung der PM-Arbeitsbelastung
25 – 50 %
Reduzierung von Ausschuss und Nacharbeit
15 – 50 %
Kosten der Reduzierung von Ausfällen
5 – 15 %
Verlängerung des Lebenszyklus von Anlagen
20-30 %
Reduzierung des MRO-Bestands

Häufig gestellte Fragen

Beim Asset Performance Management (APM) handelt es sich um eine Strategie, die Anlagendaten, Analysen, Zustandsüberwachung, Wartungsprozesse und Zuverlässigkeitstechnik kombiniert, um die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit und Betriebsleistung von Anlagen zu verbessern. APM hilft Unternehmen, basierend auf dem Zustand und dem Risiko der Anlagen bessere Wartungs- und Betriebsentscheidungen zu treffen.

Asset Performance Management (APM) unterstützt Unternehmen beim Optimieren ihrer Wartungsstrategien durch Kombinieren von Anlagenzustandsdaten, Analysen, Zuverlässigkeitskompetenz und operativen Erkenntnissen, um auf dieser Grundlage bessere Wartungs- und Investitionsentscheidungen zu treffen. Statt sich ausschließlich auf reaktive, präventive oder prädiktive Wartungsansätze zu verlassen, hilft APM Unternehmen, auf der Grundlage der Bedeutung, des Zustands und der geschäftlichen Auswirkungen jeder Anlage die richtige Wartungsstrategie zu bestimmen.

Durch besseren Einblick in den Zustand und die Leistung von Anlagen hilft APM den Teams, Geräterisiken früher zu erkennen, Wartungsaktivitäten zu priorisieren, Wartungsressourcen zu optimieren und unnötige Arbeiten zu reduzieren. Das Ergebnis kann eine verbesserte Anlagenzuverlässigkeit, reduzierte ungeplante Stillstände, eine gesteigerte Produktionsleistung, niedrigere Wartungskosten und eine längere Anlagenlebensdauer sein.

Aus allgemeinerer Sicht unterstützt APM Unternehmen dabei, den Übergang von der einfachen Wartung ihrer Ausrüstung zum aktiven Management von Risiken, Leistung und Lebenszykluswert von Anlagen aktiv zu steuern. Dies ermöglicht fundiertere Entscheidungen für mehr Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit und für die Einhaltung von operativen Zielen.

Ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) verwaltet in erster Linie Wartungspläne, Arbeitsaufträge und Anlagenaufzeichnungen. Asset Performance Management hingegen verwendet Gerätezustandsdaten, Analysen und Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit, um zu bestimmen, welche Wartungsarbeiten wann durchgeführt werden sollten.

Vorausschauende Wartung ist eine Wartungsstrategie, bei der Daten zum Anlagenzustand verwendet werden, um Ausfälle zu antizipieren. Asset Performance Management ist breiter gefasst und umfasst vorausschauende Wartung, Zustandsüberwachung, Zuverlässigkeitsstrategien, Risikomanagement, Analysen und Wartungsabläufe.

Asset Performance Management-Lösungen können Zustandsüberwachungsdaten, Schwingungsmessungen, Prozessinformationen, Gerätediagnosen, Wartungsaufzeichnungen, Inspektionsergebnisse, technische Daten und Betriebsdaten nutzen, um verwertbare Erkenntnisse über die Zuverlässigkeit zu gewinnen.

APM ermöglicht es Zuverlässigkeitsteams, kritische Ausrüstungsrisiken zu identifizieren, Wartungsressourcen zu priorisieren, den Anlagenzustand zu überwachen und die Zuverlässigkeit in der gesamten Anlage ständig zu verbessern.

APM-Lösungen unterstützen rotierende Ausrüstungen, Feldgeräte, Ventile, elektrische Systeme, feststehende Anlagen und kritische Produktionsausrüstungen wie Pumpen, Kompressoren, Turbinen, Motoren, Wärmetauscher und Prozesssysteme.

Durch Kombinieren von Informationen zum Gerätezustand mit Analyse- und Zuverlässigkeitskompetenz können APM-Lösungen sich abzeichnende Probleme erkennen, ehe sie zu unerwarteten Ausfällen führen. Dies ermöglicht es den Wartungsteams, Reparaturen und Eingriffe effektiver zu planen.

Eine vorbeugende Wartung wird unabhängig vom Gerätezustand in geplanten Zeitabständen durchgeführt. Die vorausschauende Wartung nutzt Gerätezustandsinformationen, um den Wartungsbedarf zu bestimmen. Die präskriptive Wartung geht noch einen Schritt weiter, indem sie spezifische Maßnahmen empfiehlt, um identifizierte Risiken zu adressieren und die Leistung zu optimieren.

Unternehmen messen den Erfolg von APM in der Regel anhand einer verbesserten Anlagenverfügbarkeit, einer Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten, Einsparungen bei den Wartungskosten, einer verbesserten Produktionsleistung, weniger Sicherheitsvorfällen und einer verlängerten Lebensdauer der Anlagen.

APM hilft dabei, Gerätedaten, Wartungsprozesse, Analysen und organisatorische Arbeitsabläufe zu verbinden, um datengestützte Entscheidungen in den Bereichen Betrieb, Wartung, Zuverlässigkeit und Engineering zu ermöglichen.

Fallstudien

Präsentationen von Kunden-Webinaren

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Kunden-Webinar

Wireless zum Erfolg – Shells Weg zu höherer Anlagenzuverlässigkeit

Sehen Sie sich dieses On-Demand-Webinar an und erfahren Sie direkt von der Shell Scotford Raffinerie, wie die drahtlose Schwingungsüberwachung die Transparenz über sich entwickelnde Anlagenschäden verbessert hat. Dadurch standen frühzeitigere Warnhinweise und mehr Reaktionszeit zur Verfügung, bevor sich Probleme auf den Betrieb oder die Anlagenverfügbarkeit auswirkten.

 

In dieser Session erfahren Sie mehr über:

  • Über den Umfang des Einsatzes von Wireless-Schwingungssensoren bei Shell Scotford
  • Welche Anlagentypen und Anwendungen hier überwacht wurden
  • Welche wertvollen Erkenntnisse durch automatisierte Zustandsüberwachung erkannt werden
  • Fallbeispiele aus der Praxis und Erfolgsgeschichten aus dem Programm
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Kunden-Webinar

So verbesserte HF Sinclair die Zuverlässigkeit durch drahtlose Vibrationsüberwachung und Zustandsüberwachungssoftware

Erfahren Sie von einem renommierten Experten für rotierende Anlagen, wie sein nordamerikanisches Team die vorausschauende Instandhaltung mit dem AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works und AMS Optics ausgebaut hat – um Ausfälle zu verhindern, die Betriebszeit zu verbessern und einen kontinentweiten PdM-Standard zu etablieren.

 

Sie werden Folgendes erfahren:

  • Erstellung eines überzeugenden Business Case und Sicherung der Unterstützung durch die Führungsebene
  • Ein Fahrplan für die Einführung von Funktechnologie bei verschiedenen rotierenden Anlagen
  • Überwachung von mehr als 350 kritischen Anlagen mit erweiterten Diagnosefunktionen
  • Schnelle Erfolge innerhalb der ersten sechs Monate
  • Verhinderung von 19 Ausfällen und Steigerung der Betriebszeit
  • Pläne, das drahtlose Netzwerk auf mehr als 5.600 Sensoren auszuweiten
PlaceHolder1-AS
Kunden-Webinar

Stets aktiv, ständig am Lernen – Erkenntnisse aus dem Programm für Wireless Sensoren von Evergy

Erleben Sie gemeinsam mit Emerson und Evergy eine exklusive Präsentation darüber, wie einer der führenden Energieversorger des Landes die Zuverlässigkeit seiner Anlagen revolutionierte: durch den Übergang von manuellen, mobilen Vibrationsmessungen hin zu einem preisgekrönten automatisierten Überwachungssystem mit mehr als 5.300 installierten wireless Vibrationssensoren.

 

Sie werden Folgendes erfahren:

  • Wie das Programm von Grund auf entwickelt wurde
  • Die Architektur hinter ihrer Wireless-Vibrationsstrategie
  • Gewonnene Erkenntnisse und bewältigte Herausforderungen
  • Anwendungsfälle und erfolgreiche Ausfallvorhersagen
  • KPI-Kennzahlen und nachgewiesener ROI

Videos