Maximierung der Betriebseffizienz und Produktionsflexibilität
In der hart umkämpften Raffinerieindustrie erfordert das Erreichen operativer Exzellenz modernste Automatisierung zur Ankurbelung der Produktion, Gewährleistung der Sicherheit und Reduzierung der Kosten. Das DeltaV dezentrale Prozessleitsystem (DCS) und Sicherheitslösungen von Emerson ermöglichen es Raffinerien, Prozesse zu optimieren, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und ihre Marktführerschaft zu behaupten.
Durch fortschrittliche Automatisierungstechnologien, integriertes Asset-Management und unser globales Expertenteam können Sie Prozessschwankungen reduzieren, die Energieeffizienz verbessern, eine größere Produktionsflexibilität erreichen und gleichzeitig die Projektrisiken minimieren.
Schnellere Produktion mit flexibler Automatisierung
Die Automatisierungssysteme von Emerson ermöglichen es Raffinerien, sich schnell an Marktanforderungen und regulatorische Änderungen anzupassen. Der DeltaV PK Controller unterstützt skalierbare Lösungen, von kleinen Skid-Einheiten bis hin zu großen Raffineriebetrieben, und ermöglicht eine nahtlose Integration und flexible E/A-Verarbeitung, um sich den wandelnden Anforderungen anzupassen.
Lösungen und Technologien für die Raffinerieindustrie
Stärkung des Raffineriebetriebs gegen Cyberbedrohungen
Die Automatisierungssysteme von Emerson, einschließlich DeltaV, sind nach ISASecure SSA Level 1 zertifiziert und entsprechen der Norm IEC 62443. Sie bieten umfassenden Schutz für die Cybersicherheit. So wird sichergestellt, dass der Raffineriebetrieb vor neuen Cyberbedrohungen geschützt ist, was Vertrauen und Zuverlässigkeit schafft.
Reduzierung der Komplexität von System- und Datenintegration
Die Automatisierungsarchitektur von Emerson, einschließlich DeltaV Elektronik Marshalling mit CHARMs, vereinfacht die Systemintegration und das Datenmanagement. Durch die Nutzung gemeinsamer Automatisierungsbausteine stellen unsere Systeme sicher, dass wichtige Informationen zur richtigen Zeit den richtigen Personen zugänglich sind, was einen nahtlosen Technologietransfer und effizienten Betrieb ermöglicht.
Implementierung von Standardlösungen bei gleichbleibender Flexibilität
Emerson arbeitet mit Raffinerien zusammen, um standardisierte Automatisierungslösungen zu liefern, die die Entwicklungskosten minimieren und gleichzeitig individuelle Anforderungen berücksichtigen. Technologien wie Smart Commissioning und der PK Controller ermöglichen schnelle Anpassungen, gewährleisten Projektsicherheit und schnellere Inbetriebnahme.
Häufig gestellte Fragen
Die Automatisierungssysteme von Emerson, darunter das DeltaV Prozessleitsystem (DCS), wurden konzipiert, um Raffinerieprozesse zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Betriebseffizienz zu verbessern.
Sie unterstützen wichtige Prozesse wie Rohöldestillation und Benzinmischung und sorgen durch geringere Schwankungen und optimierte Abläufe für jährliche Einsparungen von bis zu 10 Millionen US-Dollar.
Unsere DeltaV-Systeme entprechen ISASecure SSA Level 1 und IEC 62443 und gewährleisten einen robusten Schutz vor Cyberbedrohungen.