Project Beyond: Die Zukunft der Automatisierung gestalten

Project Beyond definiert die industrielle Automatisierung neu und leistet Pionierarbeit mit einer neuen softwaredefinierten Betriebsplattform für Unternehmen, die Betriebsabläufe vereinheitlicht, Innovationen vorantreibt und die Zukunft der Technologie gestaltet.

Automatisierung in eine neue Ära führen

Project Beyond von Emerson liefert eine flexible, softwaredefinierte OT-fähige digitale Plattform, die Betriebsplattform für Unternehmen (EOP). Die Lösung basiert auf skalierbarer softwaredefinierter Steuerung, industrieller KI und Zero-Trust-Cybersicherheit, verbindet bestehende Automatisierung mit modernen Technologien und ermöglicht einheitliche Datenintelligenz, fortschrittliche Optimierung und autonomen Betrieb.

Project Beyond: Die Optimierung des Unternehmens voranbringen

Ältere OT-Systeme, isolierte Daten und begrenzte Rechenleistung behindern KI-gestützte Optimierung in der Energie-, Kraftwerks-, Life Sciences-, Chemie- und Bergbauindustrie. Emersons Betriebsplattform für Unternehmen (Enterprise Operations Platform (EOP)), die auf dem DeltaV™ Prozessleitsystem, der AspenTech Software und der Boundless Automation℠ Vision aufgebaut ist, modernisiert Steuerungssysteme, erschließt KI-Einblicke, skaliert Betriebsabläufe und integriert IT/OT nahtlos in Anlagen und Unternehmen.

Fallback image

Bausteine von Project Beyond

Die softwaredefinierte Plattform von Project Beyond vereinheitlicht die Betriebsabläufe durch innovative Komponenten und bietet der Industrie modernste Funktionen.

icon
Rechenleistung

DeltaV IQ Controller, skalierbares DeltaV Edge Environment, AI Accelerators und Emersons Cloud-Umgebung für betriebliche Anforderungen.

icon
Netzwerk und Konnektivität

Sichere APIs, DeltaV IO.Connect und DeltaV Revamp für nahtlose Konnektivität mit neuen und älteren OT-Systemen und IT-Umgebungen.

icon
DataOps

AspenTech Inmation™ Datenstruktur für kontextbezogene Echtzeit-Informationen in verschiedenen Umgebungen.

icon
App Marketplace

Zusammengestellte Anwendungen für eine einfache Bereitstellung, die auf die speziellen Anforderungen der Branche zugeschnitten sind.

icon
KI-Orchestrierung

Verwaltet KI-Agenten für eine künftige hybride Belegschaft aus Mensch und KI zur Effizienzsteigerung.

icon
Zero-Trust-Cybersicherheits-Architektur

Robuste Sicherheitsarchitektur für den sicheren, flexiblen Softwareeinsatz.

Fallback image

RAM Krishnan

COO, Emerson

„Project Beyond sorgt für einen einfacheren und kostengünstigeren Zugang zu den Daten, die Sie benötigen, um neue KI-Anwendungen zu entwickeln und Ihre Investitionen in die industrielle Automatisierung zukunftssicherer zu machen.“