Ermöglichen Sie eine überragende Steuerung, um den Projekt- und Betriebserfolg zu verbessern.
In einer Umgebung, in der der Bergbau für das Funktionieren der Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung ist, mit weniger Aufwand mehr erreicht werden soll, Projekte rechtzeitig realisiert werden müssen, Leistung und Produktion verbessert werden sollen, erscheint es fast unmöglich, sicherere und nachhaltigere Betriebsabläufe sicherzustellen. Das engagierte globale Netzwerk von Emerson hat zahlreiche Metall- und Bergbauunternehmen dabei unterstützt, DeltaV Prozessleitsysteme (PLS) einfach und kostengünstig zu implementieren. DeltaV ermöglicht bewährte, zuverlässige Echtzeiteinblicke in Prozesse und eine überlegene Steuerung der Prozesse für eine verbesserte Produktion und Leistung sowie sicherere und nachhaltigere Betriebsabläufe.
Sichere, einfache und effiziente Übertragung von Daten und gemeinsame Nutzung von Ressourcen
DeltaV Technologien machen es einfach, eine Vielzahl von Systemen und Technologien nahtlos und sicher zu integrieren, wodurch der Bedarf an Ressourcen minimiert wird. Wenn Daten im DeltaV Steuerungssystem verarbeitet werden, werden sie automatisch in einen Zusammenhang gestellt. Das bedeutet, dass Sie nützlichere Daten erhalten und an jedem Standort einen besseren Einblick in Ihre Prozesse und Produktion haben. Zudem minimieren Sie die Notwendigkeit manueller Schritte und sparen Zeit und Geld.
Erreichen Sie eine vollständige Compliance gemäß ISASecure SSA Level 1 und IEC 62443 und vertrauen Sie darauf, dass das gesamte System, von der Steuerung bis zur Unternehmensanalyse, gegen neu auftretende Cyberbedrohungen gewappnet ist.
Einfacherer und nachhaltigerer Betrieb
DeltaV vereinfacht die Standardisierung auf eine Steuerungssystemarchitektur und trägt zur besseren Rückgewinnung von extrahierten Materialien bei. Fortschrittliche Prozessregelungstechnologien und die einfache Verbindung mit elektrischen Steuerungssystemen helfen den Teams dabei, den Zustand ihres Systems zu analysieren, die Produktion für einen besseren Wasser- und Energieverbrauch zu optimieren und die Leistung zu verbessern, während sie gleichzeitig eine Brücke zu einer größeren betrieblichen Nachhaltigkeit bauen.
Erzielen Sie Projekterfolge und bauen Sie gleichzeitig eine Brücke zu betrieblicher Exzellenz
Sie arbeiten mit dem globalen Netzwerk lokaler, dedizierter Ressourcen von Emerson zusammen, um den Erfolg von Investitionsvorhaben durch moderne Projektmanagementstrategien und innovative Engineering-Praktiken sicherzustellen. Durch die Nutzung unserer beispiellosen, flexiblen Technologien, die die Komplexität, Implementierungs- und Wartungskosten reduzieren, erzielen Sie nicht nur Projekterfolg, sondern auch hervorragende betriebliche Leistungen.
Treffen Sie intelligentere, schnellere Entscheidungen, um eine höhere Leistung zu erzielen
DeltaV ist nativ mit Analyse-Engines und Edge-Analysegeräten kompatibel und ermöglicht Remote-Betrieb, indem die Übertragung von Informationen vereinfacht wird. Sie erhalten nachweislich zuverlässige Echtzeitdaten und Einblicke in den Prozess und Zustand Ihrer Anlagen, um die Leistung Ihres Prozesses und Ihrer Produktion zu verbessern. Dies bedeutet, dass Sie Zeit, Geld und Ressourcen sparen und sich darauf konzentrieren, Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Standardisierung auf einer einzigen Steuerungssystemarchitektur und Reduzierung der Kosten
DeltaV lässt sich problemlos mit einer Vielzahl von Technologien und Systemen integrieren. Die DeltaV Technologien erleichtern die Standardisierung auf einer einzigen Steuerungsarchitektur, um die Erfassung und Kontextualisierung von Daten für die lokale Verwendung sowie die sichere und effiziente Weitergabe zu erleichtern. Durch Reduzierung der Komplexität, Integration