I/A on Demand erhöht die Einsatzflexibilität
Das Electronic Marshalling sorgt für die Flexibilität, um E/A an beliebigen Stellen in der Anlage zu installieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken vorgenommen werden müssen. Electronic Marshalling bietet eine einkanalige E/A-Verbindung in einer einzigen Kanalkomponente, die CHARacterization Modules (CHARM) genannt wird. CHARMs erlauben den Abschluss der Feldverdrahtung jedes Signaltyps an einem beliebigen Ort. Das bedeutet, Rangierschränke und Querverdrahtungen entfallen, der Verdrahtungs- und Arbeitsaufwand wird gesenkt und die Anzahl der Kontaktpunkte, die ausfallen könnten, wird reduziert.
How It Works
Electronic Marshalling bietet die Flexibilität, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu installieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen. Dies wird durch die E/A-Konnektivität von Electronic Marshalling ermöglicht, wie z.B. AI 4–20 mA, AO 4–20 mA, AI 0–10 V, TC, RTD, DI trocken oder Namur, DO High Side, Relais-Kontaktausgänge oder isolierte DI und DO für höhere Ströme oder höhere Wechselspannungen, in einer einkanaligen Komponente namens CHARM. Charakterisierungsmodule (CHARMs) können in Ex-Bereichen, wie Class 1, Division 2/Zone 2, Gruppe A, B, C und D installiert werden.
Sobald ein CHARM installiert ist, kann der Kanal automatisch an jede beliebige Steuereinheit in der Anlage weitergeleitet werden. Rangierschaltschrank oder Querverdrahtung sind nicht erforderlich. Es werden weniger Verdrahtungen benötigt und die Installationsorte der E/As müssen nicht mehr vorher festgelegt werden. Der Arbeitsaufwand ist geringer und es gibt weniger Kontaktpunkte, die eine potenzielle Störung verursachen könnten.
Da im Falle einer kurzfristigen Projektänderung weder eine Neugestaltung noch eine Neuverkabelung erforderlich ist, lässt Sie Electronic Marshalling ohne zusätzliche Kosten oder Beeinflussung Ihres Inbetriebnahmeplans Änderungen vornehmen.
CHARMs werden an die CHARM E/A-Karte (CIOC) angeschlossen, die wiederum mit mehreren Controllern kommunizieren kann. Selbst wenn die Kommunikationsleitungen der CIOC und die Stromverteilung zu den CHARM-Modulen redundant sind, wird das System Sie proaktiv alarmieren, wenn vor Ort etwas passiert. Zum Beispiel kann die CIOC die 24-VDC-Versorgungseingänge und die Temperatur überwachen, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, während sie in einer rauen Umgebung extern in einem Vor-Ort-Gehäuse montiert ist.
Empfohlene Videos

Electronic Marshalling mit Distributed CHARMs von Emerson
Wir haben die wegweisende Technologie in DeltaV™ Version 11 eingeführt und befähigen Sie nun dazu, kleine Gehäuse mit bis zu 12 CHARMs näher an den Feldgeräten installieren, um den Verdrahtungsaufwand und die Installationskosten insgesamt deutlich zu reduzieren. Darüber hinaus haben wir den Einsatz von Electronic Marshalling und Wireless-Feldgeräten in bestehenden Installationen vereinfacht, indem wir die Kombination von CHARMs und Wireless-Geräten mit unseren Controllern der M-Serie ermöglichen.
Electronic Marshalling mit Distributed CHARMs von Emerson
Electronic Marshalling / ASCO
Häufig gestellte Fragen
Ja. Die Electronic-Marshalling-Lösung von Emerson reduziert den Verdrahtungsaufwand, indem sie die E/A-Architektur vereinfacht und eine verteilte Installation näher an den Feldgeräten unterstützt. Dies kann Materialkosten senken und die Installationskomplexität verringern.
DeltaV Electronic Marshalling ersetzt physische Rangierverteiler und Querverdrahtung. Anstatt Signale fest mit festen Klemmen zu verdrahten, werden E/A in der Software auf Kanalebene zugewiesen, wodurch manuelles Routing entfällt und Verdrahtungsfehler reduziert werden.
Ja, und das ist ein großer Vorteil. Mit DeltaV Electronic Marshalling kann die Verdrahtung früher beginnen, da die Signalzuweisung später erfolgt, was bedeutet, dass Steuerungsstrategie und Verdrahtung nicht mehr stark voneinander abhängig sind.
In der Regel müssen Sie nichts neu verdrahten. Der Signaltyp kann durch Austauschen oder Konfigurieren des DeltaV CHARM-Moduls und durch Neuzuweisung in der Software geändert werden, wodurch kostspielige Änderungen vor Ort vermieden werden.
Electronic Marshalling reduziert die Installationskosten durch Minimierung der herkömmlichen Rangierhardware, Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Vereinfachung der technischen Aktivitäten. Dieser rationalisierte Ansatz kann die Arbeits- und Projektkosten im Vergleich zu herkömmlichen E/A-Architekturen deutlich senken.
DeltaV Electronic Marshalling macht die Notwendigkeit umfangreicher Messkreiszeichnungen überflüssig und reduziert die traditionellen technischen Aufgaben im Zusammenhang mit der physischen Rangierung. Dieser optimierte Designansatz kann die Projektausführung beschleunigen und die Implementierung des Systems vereinfachen.