DeltaV™ Distributed CHARMs

Reduzieren Sie die Installationskosten und vereinfachen Sie die Projektabwicklung durch Electronic Marshalling mit Distributed CHARMs
Distributed CHARMs: Inside box
Fallback image

Wir haben die Maßstäbe für Electronic Marshalling gesetzt. Jetzt erhöhen wir sie.

Reduzieren Sie den Verdrahtungsaufwand, senken Sie die Installationskosten und vereinfachen Sie die Bereitstellung mit DeltaV Distributed CHARMs. Kompakte Schaltschränke (bis zu 12 CHARMs) können näher an den Feldgeräten installiert werden, während die Unterstützung von Controllern der M-Serie das Hinzufügen von Electronic Marshalling und Wireless-Technologien zu vorhandenen Systemen erleichtert.

Fallback image

Mehr Flexibilität Niedrigere Installationskosten

Installieren Sie CHARMs näher an den Feldgeräten, um die Verdrahtung reduzieren, die Installationskosten zu senken und die Projektausführung zu vereinfachen.

icon
Reduzierung der Gesamtinstallationskosten

Reduzieren Sie die Projektkosten durch Minimierung der Feldverdrahtung, Reduzierung des Materialbedarfs und Vereinfachung der Installation. Die nähere Anordnung von CHARMs an Feldgeräten trägt zur Reduzierung von Arbeitsstunden bei und beschleunigt die Projektausführung.

icon
Verbesserte Flexibilität bei der Kombination von E/A-Typen

Einfaches Kombinieren und Anpassen von E/A-Typen innerhalb derselben Architektur ohne die Einschränkungen des herkömmlichen Marshallings. Anpassung an sich ändernde Projektanforderungen und gleichzeitige Beibehaltung eines optimierten Systemdesigns.

icon
Support für Smart Commissioning

Beschleunigen Sie Anfahr- und Inbetriebnahmeaktivitäten mit Smart-Commissioning-Funktionen, die frühere Tests, verbesserte Qualität und ein geringeres Projektrisiko ermöglichen.

icon
Funktioniert sowohl mit DeltaV als auch mit DeltaV SIS

Nutzen Sie einen gemeinsamen E/A-Ansatz für Prozessleit- und Sicherheitssysteme. Diese integrierte Architektur vereinfacht das Engineering, verbessert die Konsistenz und reduziert die Komplexität über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg.

icon
Reduzierung der Anzahl von CHARM-E/A-Karten und CHARMs Smart Logic Solvern

Optimieren Sie das Systemdesign, indem Sie mehr Signale mit weniger Hardwarekomponenten unterstützen. Die Reduzierung der erforderlichen Infrastruktur trägt dazu bei, die Kosten zu senken, den Platzbedarf im Schaltschrank zu minimieren und die Wartung zu vereinfachen.

icon
Verbesserte Nutzung durch Erweiterungen

Erweitern Sie bestehende Systeme, ohne den Betrieb unterbrechen oder die Infrastruktur überholen zu müssen. Distributed CHARMs ermöglichen es, Kapazitäten dort hinzuzufügen, wo sie benötigt werden, und tragen so zur Wertsteigerung vorhandener Anlagen und Investitionen bei.

Häufig gestellte Fragen

In vielen Fällen können DeltaV CHARMs Rangierschränke vollständig eliminieren. Jedes Signal ist direkt mit einem Einkanalmodul verbunden, wodurch Querverdrahtung und herkömmliche Rangiertafeln in industriellen Automatisierungssystemen entfallen.

DeltaV CHARMs sind einkanalig und konfigurierbar, so dass verschiedene Signaltypen, wie analoge und digitale Ein- und Ausgänge, innerhalb desselben Schaltschranks gemischt werden können. Dies bietet eine größere Flexibilität im Vergleich zu herkömmlichen E/A-Systemen, die eine Trennung nach Signaltyp erfordern.

Ja, DeltaV CHARMs erlauben E/A-Änderungen zu einem späten Zeitpunkt im Projektlebenszyklus, ohne dass eine Neuverdrahtung erforderlich ist. Da die Signaltypen in der Software auf Kanalebene zugewiesen werden, können Anwender E/A modifizieren oder hinzufügen, ohne Schaltschränke oder Feld-Verdrahtung neu entwerfen zu müssen.

Der primäre Kostenvorteil durch den Einsatz von DeltaV CHARMs ergibt sich aus dem geringeren Verdrahtungs- und Arbeitsaufwand. Dazu gehören weniger Kabel, weniger Bedarf an großen Schaltschränken, schnellere Loop-Checks und eine schnellere Inbetriebnahme, wodurch die Gesamtinstallationskosten erheblich gesenkt werden können.

Distributed CHARMs tragen zur Reduzierung der Installationskosten bei, indem sie den Verdrahtungsaufwand verringern, den Engineering-Aufwand minimieren, die Anzahl der erforderlichen Komponenten reduzieren und die Feldinstallation näher an der Prozessausrüstung ermöglichen. Die Beispiele von Emerson zeigen erhebliche Einsparungen sowohl bei den Arbeitskosten als auch bei den Gesamtprojektkosten im Vergleich zu herkömmlichen E/A-Architekturen.

DeltaV Distributed CHARMs verbessern die Projektflexibilität, indem sie ermöglichen, E/A näher an den Feldgeräten zu installieren, während gleichzeitig verschiedene E/A-Typen unterstützt und die Erweiterung vereinfacht werden. Dieser Electronic-Marshalling-Ansatz trägt dazu bei, den technischen Aufwand zu reduzieren, erleichtert Projektänderungen und ermöglicht es Teams, Systemdesigns im Laufe des Projektlebenszyklus an sich ändernde Anforderungen anzupassen.