Smart Commissioning

Beschleunigung von Kapitalprojektabläufen durch Smart Commissioning.

Fallback image

Die Inbetriebnahme von Feldgeräten war noch nie so einfach – und so schnell

Mit seinem positiven Einfluss auf die Gesamtsicherheit der Projektdurchführung trägt Smart Commissioning dazu dabei, fixe und variable Fälligkeitstermine bei Automatisierungsprojekten einzuhalten. Neue Funktionen im DeltaV™ Prozessleitsystem (DCS) und in der AMS Device Manager Asset-Management-Software verbessern die Konfiguration, Tests und Dokumentation der Geräteanbindung.

Fallback image

Einen Inbetriebnahmeprozess mit einem Klick starten

Entkoppeln Sie die Inbetriebnahme vom kritischen Projektpfad. Mit Smart Commissioning können Sie den gesamten Workflow für die Inbetriebnahme von HART-Geräten verwalten. I/O Studio ermöglicht die Erstellung standardisierter Gerätevorlagen, sodass Konfigurations- und Inbetriebnahmeaufgaben für ähnliche Geräte einheitlich ausgeführt werden können. Vorlage anwenden, Inbetriebnahme per Mausklick starten – einfacher und schneller geht es nicht.

Simplify Commissioning to Shorten Project Timelines

Projektzeitpläne verkürzen

Intelligente Inbetriebnahme ermöglicht eine signifikante Reduzierung von Zeit und Aufwand durch einen effizienten Ablauf von der Geräteinstallation bis zur Inbetriebnahme des Prozesses. Die Methode legt früh im Prozess – vor der Anbindung der Feldgeräte – den Grundstein und nutzt Automatisierung und Feldgerätedaten, um Aufgaben bis hin zu Messkreistests und darüber hinaus zu rationalisieren. 

Nehmen Sie Geräte in Sekunden und nicht in Stunden in Betrieb.

Fallback image
icon
Tag-basierte Konfiguration

Einmal konfigurieren und später zuordnen

icon
Überall verbinden

E/A unabhängig vom Steuerungsdesign zuweisen

icon
Automatische E/A- und Geräteerkennung

Manuelle Arbeiten eliminieren

icon
Automatische Anindung

Späte Änderungen, ohne den Zeitplan zu beeinträchtigen

icon
Automatische Gerätekonfiguration

Zeiteinsparung durch Massen-Transfer

icon
Automatischer Messkreistest

Rationalisierung von Tests mit weniger Ressourcen

Häufig gestellte Fragen

Smart Commissioning ist ein Workflow, der mehrere DeltaV-Softwaretools nutzt, um Projektzeitpläne zu beschleunigen, indem Inbetriebnahmeaktivitäten vereinfacht und der manuelle Arbeitsaufwand bei der Geräteeinrichtung, -prüfung und -validierung reduziert wird. Dadurch können Teams den Übergang von der Installation zur Inbetriebnahme effizienter gestalten.

Smart Commissioning nutzt Softwarewerkzeuge wie I/O Studio, DeltaV Device Commissioner und AMS, um Inbetriebnahmeaufgaben zu vereinfachen. Dadurch können Teams wiederkehrende Arbeiten reduzieren, die Konsistenz verbessern und die Produktivität während der gesamten Projektabwicklung steigern.

In IO Studio kann der Anwender Gerätevorlagen einrichten, mit denen die Gerätekonfigurations- und die Inbetriebnahmeprozesse standardisiert werden können. Dadurch können mehrere Geräte einfacher und effizienter verwaltet sowie das Risiko manueller Fehler reduziert werden.

Smart Commissioning unterstützt Unternehmen dabei, eine große Anzahl von Geräten effizienter zu verwalten, reduziert manuelle Inbetriebnahmetätigkeiten vor Ort und verbessert gleichzeitig die Konsistenz der Berichterstellung.

Durch die Automatisierung von Teilen des Inbetriebnahmeprozesses und die Reduzierung manueller Eingriffe verbessert Smart Commissioning die Genauigkeit der Konfiguration, verringert Fehler und unterstützt eine planbarere Projektabwicklung. Darüber hinaus stellt die Lösung einen übersichtlichen Mängellistenbericht bereit, mit dem sich offene Punkte schnell identifizieren lassen.

CHARM-E/A kombiniert mit dem Smart-Commissioning-Workflow unterstützen Teams dabei, Projektänderungen effizienter durchzuführen. Dank der Flexibilität von DeltaV CHARMs und der von IO Studio und DeltaV Device Commissioner bereitgestellten Tools können die Konfigurations- und Inbetriebnahmeaktivitäten vereinfacht und Aktualisierungen mit weniger Unterbrechungen der Projektzeitpläne implementiert werden.