DeltaV™ – Verteiltes Prozessleitsystem

Steigern Sie die Produktivität und Betriebseffizienz jetzt und in der Zukunft mithilfe eines modernen, flexiblen Leitsystems.

DeltaV v15

DeltaV DCS Version 16 jetzt verfügbar

Das Prozessleitsystem DeltaV DCS Version 16.LTS baut auf jahrzehntelanger erprobter Innovation auf, um die bisher robusteste und zuverlässigste Version zu liefern. Die robuste Architektur und zukunftssichere Flexibilität des DeltaV sind für die Anforderungen moderner Betriebsabläufe konzipiert und tragen dazu bei, Risiken zu reduzieren, langfristige Leistung zu gewährleisten und Vertrauen in die Leistungsfähigkeit Ihres Automationssystems zu schaffen.

DeltaV Prozessleitsystem (DCS)

Integrierte Lösungen für alle Automatisierungsanforderungen

Featured Technologies: DeltaV AI

Empfohlene Technologien


Transformation der Produktivität mit eingebetteten, tiefgreifenden und kontextspezifischen KI-Lösungen.


Einführung des DeltaV IQ Reglers – der nächste Entwicklungsschritt der Prozesssteuerungstechnologie. Der IQ Controller wurde als Ergänzung zu hochentwickelten, zielgerichtet entwickelten Industriesteuerungen konstruiert und verleiht modernen Steuerungssystemen mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz.


Einfacher Zugriff und einfache Nutzung von sicheren, kontextualisierten DeltaV-Echtzeitdaten zur Beschleunigung betrieblicher Verbesserungen.


Das fortschrittlichste und intuitivste DCS-HMI – konzipiert, um die Produktivität zu steigern, das Lagebewusstsein zu verbessern und die Grafikkonfiguration zu vereinfachen.


Eine flexible, kosteneffektive Möglichkeit, ein DeltaV-System mit vollem Funktionsumfang bereitzustellen. Durch die Kombination aus laufzeitbasierten Softwarelizenzen, Produktsupport und einer erweiterten Hardwaregarantie für DeltaV-Steuerungs- und E/A-Komponenten reduziert DeltaV Flex die anfänglichen Investitionen erheblich.


Der DeltaV PK Controller bietet eine funktionsreiche Steuerungslösung für alle Arten und Größen von Anwendungen, von einzelnen Skid-Einheiten bis hin zu großen verteilten Prozessanlagen.


DeltaV Revamp bietet einen vollständig integrierten digitalen Arbeitsablauf, der die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz nutzt, um eine kontinuierliche Verbesserung der Effizienz und Qualität während der Umstellung auf DeltaV-Systeme mit dezentraler Steuerung und sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung zu gewährleisten.

Erweitern Sie Ihr Wissen

Erfahren Sie mehr über die positiven Auswirkungen eines DeltaV Prozessleitsystems auf Ihren Betrieb.

Bringen Sie Ihr Steuerungssystem voran

Ganz gleich, ob Sie ein Projekt planen oder Ihr nächstes Upgrade vorbereiten – setzen Sie sich mit Emerson in Verbindung, um den richtigen Weg zu finden.

Häufig gestellte Fragen

Das DeltaV-Prozessleitsystem verbessert die Anlagenleistung durch intelligente Steuerung, Echtzeitüberwachung und integrierte Analysen auf einer einzigen Plattform. Dies ermöglicht es Bedienern, Prozesse zu optimieren, die Variabilität zu reduzieren und eine konsistente Produktionsleistung aufrechtzuerhalten.

DeltaV umfasst Funktionen wie modulare Architektur, nahtlose Daten- und E/A-Konnektivität, integrierte Steuerungsanwendungen und bedienerorientierte Softwaretools. Diese Funktionen wirken zusammen, um die Automatisierung zu vereinfachen und die Betriebseffizienz zu verbessern.

Das DeltaV-Prozessleitsystem (DCS) ist mit flexibler Architektur und einfacher Integration konzipiert, wodurch die Engineering-Komplexität reduziert und der Bedarf an größeren Neugestaltungen minimiert wird. Dies trägt zur Senkung der Projektkosten bei und unterstützt gleichzeitig die langfristige Systemleistung und Skalierbarkeit.

Das DeltaV-Prozessleitsystem kann mithilfe modularer Bausteine von kleinen Prozesseinheiten bis hin zu großen, unternehmensweiten Anlagen skaliert werden. So können Unternehmen ihr System erweitern oder modifizieren, wenn sich die betrieblichen Anforderungen ändern, ohne unnötig die Komplexität zu erhöhen.

Nahtlose Datenkonnektivität ermöglicht Sensoren, Reglern und Anwendungen, Informationen in Echtzeit auszutauschen. Dies verbessert die Koordination zwischen den Systemen und stellt sicher, dass Daten dort verfügbar sind, wo sie für eine schnellere und genauere Entscheidungsfindung benötigt werden.

DeltaV bietet datengestützte Anwendungen und intuitive Bedieneroberflächen, die klare, umsetzbare Informationen liefern. Dies hilft Bedienern, die Prozessbedingungen schnell zu verstehen und effektiv auf Änderungen oder Probleme zu reagieren.