Betriebliche Leistungssteigerung durch verbesserte Datennutzung
Mit der DeltaV Edge-Umgebung können IT-Teams sicher auf alle DeltaV Daten zugreifen und sie für die unternehmensweite Nutzung vorbereiten. DeltaV Edge ist mehr als ein typisches Edge-Gateway. DeltaV Edge verarbeitet große Mengen an DeltaV Daten nahtlos und liefert kontextbezogene Erkenntnisse, um operative Entscheidungen intelligenter und schneller zu treffen.
Einfache, sichere Datenkommunikation
Eine vereinfachte Verbindungsarchitektur sorgt für eine geringere Netzwerkkomplexität – mit einem einzigen ausgehenden Datenfluss, der zwecks Gewährleistung der Sicherheit verschlüsselt und unidirektional ist.
Kontextualisierte Daten – für mehr operative Relevanz
Die Daten werden zusammen mit der DeltaV-Konfigurationshierarchie in Repositories gespeichert, die Kontext und Korrelationen zu relevanten Beziehungen liefern.
Gebrauchsfertige Daten
Daten sind im Netzwerk unternehmensweit verfügbar und können über häufig verwendete Schnittstellen wie OPC UA und die REST API bereitgestellt werden.
Eine Data Sandbox für Ausführung und Erprobung
Die Daten werden genau im gleichen Format wie in DeltaV wiedergegeben und automatisch synchronisiert, so dass Experimente und Tests ohne Betriebsunterbrechung möglich sind.
Eingriffsarme Wartung
Softwarebereitstellung, Störungsanalyse und -beseitigung, Aktualisierungen und Upgrades werden von Emerson remote durchgeführt. Alternativ können Anwender diese Funktionen selbst verwalten.
Erfahren Sie, was mit der DeltaV Edge-Umgebung möglich ist
Die DeltaV Edge-Umgebung bietet neue Möglichkeiten, um auf Ihre Betriebsdaten zuzugreifen, sie zu analysieren und darauf zu reagieren. Laden Sie die Broschüre herunter, um Beispiele aus der Praxis zu erkunden, wie Sie den Einblick in Ihre Anlage verbessern, Analysen beschleunigen und den Nutzen durch DeltaV unternehmensweit steigern können.
Zugriff auf die Daten des Prozessleitsystems - wann und wo immer Sie sie benötigen
DeltaV Edge Environment ermöglicht die Demokratisierung Ihrer Daten. Der Zugriff auf Daten wird durch den sicheren Ausgang vom DeltaV Distributed Control System zu Data Lakes, Data Scientists, Analyseanwendungen oder Enterprise Resource Planning-Systemen maximiert.
DeltaV Edge-Anwendungen
Verbesserung des betrieblichn Situationsbewusstseins in Echtzeit-über die Leitwarte hinaus
DeltaV Live Enterprise View erweitert die DeltaV Live-Anzeigen über die Bedienstation hinaus. Hiermit können Ihre Daten über einen standardmäßigen Webbrowser mit sicherem, schreibgeschütztem Zugriff verfügbar gemacht werden. Grafiken, Datenverknüpfungen, Beobachtungsbereiche und Animationen werden genau so dargestellt, wie sie in DeltaV Live konfiguriert sind. Eine Konvertierung der Anzeige, eine Duplizierung oder zusätzliche Technik kann entfallen.
Videos
DeltaV Edge Alliance-Programm
Arbeiten Sie mit führenden Technologieanbietern innerhalb des Emerson-Ökosystems zusammen, um den Wert Ihrer Daten voll auszuschöpfen. Das DeltaV Edge Environment ermöglicht es Teams unternehmensweit, Daten für tiefere Einblicke, verbesserte Betriebsleistung und eine optimierte IT-Infrastruktur zu nutzen. Die Lösungen der DeltaV Edge Alliance-Mitglieder sind für Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit zertifiziert und stellen sicher, dass Sie sich auf die Effektivität und Sicherheit der DeltaV Edge Alliance verlassen können.
Häufig gestellte Fragen
Die DeltaV Edge-Umgebung ist eine speziell für DeltaV Systeme entwickelte On-Premise-Plattform, die für sicheren, schreibgeschützten Zugriff auf Ihre DeltaV-Daten sorgt. Sie ist zwischen dem Steuerungsnetzwerk und übergeordneten Anwendungen angesiedelt und verschafft Teams im gesamten Werk und im Unternehmen die Möglichkeit, Betriebsdaten zu nutzen, ohne das Leitsystem zu tangieren.
Herkömmliche Schnittstellen liefern Werte als unformatierte Tags, sodass Teams viel Zeit damit verbringen müssen, die Struktur neu zu erstellen, damit die Daten nutzbar werden. DeltaV Edge stellt Daten in der DeltaV-Hierarchie bereit und erhält die Metadaten, sodass die Informationen bereits im Kontext zur Verfügung stehen. Das System stellt zudem aktuelle Laufzeitdaten mit hoher Dichte bereit, ohne dass ein langfristiger Historian gespeichert werden muss.
Der Zugriff auf DeltaV-Daten über die DeltaV Edge-Umgebung erfolgt schreibgeschützt, d. h. dass keine verbundene Anwendung Befehle senden oder Änderungen vornehmen kann. Der Edge-Knoten repliziert Daten und stellt sie getrennt vom DeltaV System so bereit, dass die Systemisolation erhalten bleibt. Soweit es die unternehmensweite Integration erfordert, sorgt eine Datendiode dafür, dass der Kommunikationsfluss eine Einbahnstraße ist.
Dies geschieht über Standardschnittstellen wie REST API, OPC UA, MQTT und NATS, sodass IT-Plattformen und moderne Anwendungen DeltaV-Daten ohne individuellen Vernetzungsaufwand verarbeiten können.
Dashboards, Berichte, Analysen und Workflows mit Tools, die Sie bereits kennen, darunter Power BI, Grafana, Excel, Node-RED, Jupyter und benutzerdefinierte Anwendungen. Übliche Ausgangspunkte sind Performance-Dashboards für den Regelkreis, Alarmüberwachungsansichten, Schichtübergabeberichte und Chargenprüfungs-Workflows.
Werte von Laufzeitprozessen, Konfigurationskontext, Alarme und Ereignisse sowie Chargenereignisse werden mit intakter Hierarchie und intakten Beziehungen bereitgestellt, sodass Sie mit den Daten so arbeiten können, wie Sie es sich für den Prozess vorstellen.
- DeltaV Edge Explorer zum Durchsuchen, für Trendermittlung und für die Untersuchung von Alarmen und Ereignissen.
- DeltaV Agent.Connect für Fragen in Klartext zu Ihren Prozessdaten und Emersons DeltaV-Produktwissen.
- DeltaV Live Enterprise View zur Erweiterung der DeltaV Live-Anzeigen über die Bedienstation hinaus.
Zudem können Sie auch eigene entwickeln.
Nein. Mit DeltaV Edge Explorer können Techniker, Analysten und Datenkonsumenten DeltaV-Daten ohne Bedienerzugriff oder Spezialwissen finden und verwenden. Mit DeltaV Agent.Connect können Sie Fragen als Klartext stellen.
Ja. Der Edge-Knoten enthält einen Container und eine VM-Engine sowie einen integrierten Application Marketplace mit unterstützten Open-Source-Anwendungen und Anwendungen,die von Emerson bereitgestellt werden. Sie und Ihre Partner können auch Ihre eigenen Anwendungen bereitstellen, damit die Verarbeitung Ihrer Daten nahe an der Quelle erfolgt.
Die meisten industriellen KI-Anstrengungen bleiben bei der sicheren Bereitstellung eines vertrauenswürdigen Anlagenkontexts für ein Modell stehen. DeltaV Agent.Connect, eine Anwendung auf DeltaV Edge, bietet einen geregelten Pfad von DeltaV-Daten zu großen Sprachmodellen (LLM), wobei Sie allerdings die freie Wahl des Modells behalten und Ihre Prozessdaten in Ihrer eigenen Umgebung verbleiben.
Sie fungiert als DeltaV-Schicht und stellt Daten mit Hierarchie und Metadaten bereit, die in Datenstrukturen wie AspenTech Inmation, Enterprise Data Lakes oder Cloud-Plattformen erhalten bleiben. Das Ergebnis ist ein wiederholbares Integrationsmuster über alle Anlagen hinweg, das an die Stelle von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen tritt, die sich im Laufe der Zeit vervielfachen.
Edge Orchestration ermöglicht die zentralisierte Bereitstellung und Lebenszyklusverwaltung über Edgeknoten hinweg, sodass Anwendungen und Updates konsistent eingeführt werden, statt standortweise verwaltet zu werden.